Kontakta vårt team
Vill du komma i kontakt med våra experter? Lämna ett meddelande så återkommer vi så snart som möjligt.
Industrier
Att välja rätt fästelement är avgörande för smidig drift av värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC). När värmepumpar blir vanligare kräver både inomhus- och utomhusenheter hållbara fästelement.

Fästelement spelar en avgörande roll i HVAC-system och säkerställer att enheterna är ordentligt fastsatta på plats samtidigt som de bibehåller stabilitet. Utöver att säkra olika material och komponenter bidrar de också till tätning, produktsäkerhet och enkel åtkomst vid underhåll. Dessutom måste fästelement uppfylla både design- och funktionskrav för att säkerställa långsiktig tillförlitlighet.
Vill du komma i kontakt med våra experter? Lämna ett meddelande så återkommer vi så snart som möjligt.

HVAC-utomhusenheter är helt exponerade för väder och vind, vilket gör det viktigt att välja hållbara, väderbeständiga fästelement. Dessa komponenter måste tåla snö, regn, sol, värme och till och med vibrationer. Våra fästlösningar är byggda för att hantera dessa utmaningar:

Den inomhusenhet för HVAC står inför några av samma utmaningar som utomhusenheten men har sina egna specifika krav. Eftersom värmepumpens styrsystem är inrymt i denna del är det viktigt att säkerställa tillförlitlig åtkomst för enkel underhåll. Olika fästelement behövs för en rad olika tillämpningar, såsom:
Upptäck våra fästanordningar utformade för både inomhus- och utomhus-HVAC-enheter. Från att säkra höljen och fläktar till att stabilisera elektronik och säkerställa effektiv jordning, erbjuder vi högkvalitativa lösningar anpassade efter dina behov. Vårt utbud inkluderar även effektiva kabel- och ledningsdragningar för prydliga installationer och hållbara åtkomst- och låssystem för ökad säkerhet och enkel underhåll.
1 miljon fästelementslösningar, monteringsaccessoarer och kontrollelement från lager.
ISO/IEC 17025-ackrediterade labb som erbjuder ett brett utbud av testmetoder.
Hitta den perfekta lösningen för dina behov. Låt oss diskutera hur vi kan hjälpa till.
Fullt automatiserad logistik för ökad transparens och effektivitet.
Vi erbjuder rätt lösningar för att hjälpa dig förbli konkurrenskraftig och snabba upp din tid till marknaden.
Optimal process control and quality assurance digitize work instructions and tool interactions.

eShop
Bläddra i vårt stora sortiment av fästelement, hitta mer produktdata och köp direkt i vår onlinebutik.
Köp nu