Kontakta vårt team
Vill du komma i kontakt med våra experter? Lämna ett meddelande så återkommer vi så snart som möjligt.
Branscher
Järnvägssektorn kännetecknas av höga krav på tillförlitlighet, hastighet, punktlighet och säkerhet. För att öka tågens effektivitet och minska kostnaderna används allt mer lättviktsmaterial.

Dessutom är snabba produktionstider och effektivt underhåll avgörande, vilket skapar en unik efterfrågan på fästelement. På Bossard förstår vi dessa trender och de utmaningar de medför, vilket är anledningen till att vi erbjuder järnvägsspecifika fästlösningar som uppfyller de högsta säkerhets- och kvalitetsstandarderna. Upptäck våra fästelement för järnvägsapplikationer.
Vill du komma i kontakt med våra experter? Lämna ett meddelande så återkommer vi så snart som möjligt.

För försörjningsenheterna i järnvägsvagnar är passagerarnas komfort samt snabb tillgänglighet för underhåll och inspektion av utrustningen av största vikt. Förbindningselementen måste framför allt vara snabbt utbytbara, fastsittande, återanvändbara för montering och demontering samt lämpliga för enkel och säker montering.

I denna viktiga applikation är strukturell stabilitet och tillförlitlighet avgörande för att säkerställa passagerarnas säkerhet. Därför rekommenderar vi fästelement som är lätta att montera och demontera, tillverkade av högstyrkematerial med utmärkt korrosionsbeständighet, samtidigt som de uppfyller stränga säkerhetsstandarder.

Boggien spelar en viktig roll i tåget. Dess huvudsakliga krav är driftsäkerhet, underhållsmöjlighet och resekomfort genom tillräcklig fjädring och dämpning. Fästelement måste framför allt vara vibrationssäkra, korrosionsbeständiga, motståndskraftiga mot extrema temperaturförändringar och kunna bibehålla klämkraften i monteringen.

Bagagehyllor, handtag, säten och fällbara bord måste tåla dagligt slitage. För att möta dessa krav tillhandahåller vi fästelement som är lämpliga för olika material, finns i olika färger och är utformade för att uppfylla höga krav på design, funktionalitet och lättviktskonstruktion.

Fästelement i denna applikation måste uppfylla de högsta säkerhetsstandarderna. Förutom att säkerställa en säker anslutning är brandskydd en kritisk faktor. Därför inkluderar de viktigaste kraven för fästlösningar korrosionsbeständighet, vibrationsbeständighet och effektivt brandskydd.
1 miljon fästelementslösningar, monteringsaccessoarer och kontrollelement från lager.
Stöd med material, fästelement och prototyper för produktutveckling.
ISO/IEC 17025-ackrediterade labb som erbjuder ett brett utbud av testmetoder.
Hitta den perfekta lösningen för dina behov. Låt oss diskutera hur vi kan hjälpa till.
Med 80+ filialer globalt, förvänta snabba svar och snabba leveranser.
Fullt automatiserad logistik för ökad transparens och effektivitet.

En omfattande översikt över våra fästlösningar för järnvägsindustrin.
2.7 MB | pdf
eShop
Bläddra i vårt stora sortiment av fästelement, hitta mer produktdata och köp direkt i vår onlinebutik.
Köp nu