Branschfokus

Förebygga korrosion i jordbrukstillverkning: Varför det är viktigt

Korrosion kan avsevärt öka underhållskostnaderna och minska kundnöjdheten. Att förstå vad som orsakar korrosion – och hur man förhindrar det – kan hjälpa dig att bygga bättre och mer hållbara produkter.

man går genom fält med fungerande skördetröska

Korrosion inom jordbrukstillverkning: Vad du behöver veta

Inom jordbrukstillverkning är hållbarhet och livslängd inte valfritt, de är nödvändiga. Utrustning och komponenter förväntas prestera i några av de tuffaste miljöer som kan tänkas, från fält med hög luftfuktighet till exponering för kemikalier, gödselmedel och avgaser från maskiner. Med tiden kan dessa förhållanden leda till ett av de vanligaste och mest kostsamma problemen i branschen: korrosion.

Korrosion äventyrar inte bara prestanda och säkerhet för dina produkter, utan kan också avsevärt öka underhållskostnaderna och minska kundnöjdheten. Att förstå vad som orsakar korrosion (och hur man förhindrar det) kan hjälpa tillverkare att bygga bättre och mer långvariga produkter.

Korrosion inom jordbrukstillverkning

BAM |  Corrosion in Agriculture Manufacturing

YouTube-samtycke krävs

Denna video är värd av YouTube och kräver att marknadsföringscookies accepteras. Vänligen acceptera marknadsföringscookies för att visa innehållet.

Vad orsakar korrosion i jordbruksutrustning?

Korrosion uppstår när miljöämnen som regn, fukt, avgaser och kemiska aerosoler kommer i kontakt med metallkomponenter och fästelement. Dessa ämnen utlöser elektrokemiska reaktioner som bryter ner metallen över tid, försvagar den och kan potentiellt orsaka mekaniskt haveri.

Några av de vanligaste korrosionsframkallande elementen inom jordbruket inkluderar:

  • Hög luftfuktighet i växthus eller på fält
  • Gödselmedelsrester och kemiska sprayer
  • Jordkontakt med fuktinnehåll
  • Avgaser från närliggande motorer eller maskiner
  • Surt regn och atmosfäriska föroreningar

Även små exponeringsnivåer kan över tid korrodera obehandlade eller felaktigt skyddade komponenter.

Varför korrosionstestning är kritisk

Eftersom korrosion ofta sker gradvis och internt är visuella inspektioner ensamma inte tillräckliga för att garantera produktintegritet. Det är därför Bossard rekommenderar regelbunden korrosionstestning i en ackrediterad laboratoriemiljö.

Korrosionstestning simulerar verkliga miljöförhållanden och hjälper tillverkare att:

  • Förutsäga hur komponenter kommer att prestera över tid
  • Identifiera svaga punkter i material eller beläggningar
  • Välja rätt material och ytbehandlingar
  • Minska garantianspråk och risker för haveri

Med proaktiv testning får du datadrivna insikter om den långsiktiga hållbarheten hos din produkt innan den någonsin når fältet.


Två händer håller bultar: den högra en ny, korrosionsfri bult; den vänstra en korroderad. Tre personer sitter suddiga i bakgrunden.

Smarta materialval för korrosionsbeständighet

För att bekämpa korrosion i jordbruksmiljöer är materialval och ytbehandlingar avgörande. Bossard hjälper jordbrukstillverkare att välja material och fästelement som är konstruerade för att motstå specifika miljöhot.

Några alternativ inkluderar:

  • Rostfria fästelement med högre motstånd mot rost och gropfrätning
  • Zink-nickelbeläggningar för överlägset ytskydd
  • Icke-metalliska eller polymerkomponenter för fuktkänsliga sammansättningar
  • Passiveringsbehandlingar som förbättrar korrosionsbeständigheten utan att ändra delens dimensioner

Dessa val kan dramatiskt förlänga komponenternas livslängd och minska kostsamma driftstopp i fält.

Korrosionsskydd är en konkurrensfördel

Köpare av jordbruksmaskiner, oavsett om det är bönder, OEM-tillverkare eller distributörer, letar efter tillförlitlighet. Korrosionsrelaterade haverier påverkar inte bara produktprestanda utan även ditt varumärkes rykte och resultat. Genom att investera i strategier för korrosionsförebyggande från designstadiet och framåt kan tillverkare bygga förtroende, minska supportkostnader och erbjuda större värde.

Samarbeta med experter inom korrosionsförebyggande

På Bossard kombinerar vi decennier av fästexpertis med toppmoderna testlaboratorier för att stödja tillverkare inom jordbruk och andra branscher. Vårt team kan hjälpa dig att:

  • Identifiera riskfaktorer i din produktdesign
  • Rekommendera optimala fästelement och material
  • Utföra korrosionstestning enligt internationella standarder (t.ex. ISO 9227)
  • Optimera din montering för långsiktig prestanda

Bygg för att motstå elementen

Inom jordbruket behöver dina produkter inte bara prestera, de behöver uthärda. Med rätt kombination av materialexpertis, miljötestning och korrosionsbeständiga fästlösningar kan du säkerställa att din utrustning levererar konsekvent prestanda även under de tuffaste förhållandena.

Få tillgång till Bossard's Test Laboratory

Som experter inom fästelement och materialteknik utför vi ett brett utbud av tester i våra tekniska laboratorier för att stödja din kvalitetskontroll.


Två män i ett testlabb undersöker en symaskin på ett skrivbord i ett industriellt labb med ytterligare arbetsstationer i bakgrunden. Nyckelbild för Expert Test Services.

Kontakta oss för en korrosionsanalys

Vänligen fyll i formuläret. Fält markerade med * är obligatoriska.