Fästande teknik

Självgängande skruvar för plast: Hur man väljer rätt

Ta reda på vad du behöver tänka på när du använder självgängande skruvar i plastmaterial.


En direktmonteringsskruv för plast på en vit bakgrund.

Vad är självgängande skruvar?

Självgängande skruvar kan skapa sina egna gängor när de drivs in i basmaterialet. Med plast krävs en speciellt utformad gängprofil. Gängskruvar som används med stål, till exempel, kan resultera i restspänningar i plasten som kan försämra sammansättningens strukturella integritet. Du kan undvika detta med självgängande skruvar som är specifikt avsedda för plastapplikationer. De ger dig också mer flexibilitet och möjliggör snabb montering av komponenter med färre fästelement.


Skruvikon

Köp självgängande skruvar för plast online

Utforska vårt sortiment av direktmonteringsskruvar för plast och beställ dina fasteners online nu.

Gå till eShop

Hur man väljer rätt självgängande skruvar för plast

När du tittar på självgängande skruvar är det första steget att bestämma vilken typ som är bäst lämpad för din specifika applikation. Generellt sett klassificeras självgängande skruvar för plast i två kategorier: gängformande och gängskärande.

För att välja rätt skruvkategori är det viktigt att förstå vilken typ av plast du fäster i: termoplast eller härdplast.

Gängformande skruvar för plast

Gängformande skruvar fungerar generellt bäst i termoplastmaterial. De producerar inget avfall eftersom plasten som förskjuts för att skapa gängan flödar tillbaka in i gängans rot, vilket resulterar i en mycket säker passform.

Till exempel är ecosyn® plast ett utmärkt alternativ för en gängformande skruv för plast. Dessa skruvar är utformade för att enkelt penetrera materialet utan att orsaka stress. Andra fördelar med ecosyn® plast skruvar inkluderar:

  • Låg drivmoment och högt avdragningsmoment
  • Högt brottmoment och draghållfasthet
  • Utmärkt säkerhet mot vibrationer
  • Låg risk för sprickbildning i basmaterialet
  • Ingen inställning av sammansättningen på grund av överdriven avslappning av plastmaterialet

Gängskärande skruvar för plast

Gängskärande skruvar är utformade för härdplastmaterial. Dessa skruvar avlägsnar material eftersom de har skäreggar. Gängskärande skruvar har en mindre flankvinkel för att minska installationsmomentet samtidigt som de ökar ytan, vilket resulterar i en högre utdragskraft.

Råd om användning av fästelement

Om du har fler frågor om självgängande skruvar eller behöver hjälp med att välja en fästelement, vänligen kontakta oss. Våra experter är glada att hjälpa dig med vägledning, teknisk rådgivning och monteringstester i vårt tekniklaboratorium.


Kvinna i affärskläder håller en skruv i handen

Kontakta oss för mer information

Vänligen fyll i formuläret. Fält markerade med * är obligatoriska.