Hantering av försörjningskedjan

Hur man övervinner arbetskraftsutmaningar och arbetskraftsbrist inom tillverkning

Arbetskraftsbrist inom tillverkning driver upp kostnaderna över hela världen. Hur kan företag hantera denna utmaning? Upptäck en lösning som minskar ditt beroende av arbetskraft samtidigt som den ökar effektivitet och produktivitet.

Miniatyrarbetarfigurer med verktyg och stegar på blå yta med stora pastelllila och mintgröna objekt.

Kontakta en Expert

Arbetskraftsbrist har blivit ett betydande problem för tillverkare världen över. COVID-19-pandemin har inte bara accelererat en trend som redan fanns – en åldrande arbetskraft, jobbhoppande beteende och stigande lönekrav – utan har också intensifierat de arbetskraftsutmaningar som företag står inför. Alla dessa faktorer leder till att företag möter ökande kostnader för att attrahera och behålla talang.

Med dessa utmaningar i åtanke behöver företag inom alla branscher ompröva hur de hanterar sin verksamhet utan att öka potentiella externa kostnader under arbetskraftsbrist. Låt oss titta på en praktisk lösning för att mildra dessa problem: ett system som digitaliserar din leveranskedja, automatiserar beställningsprocessen för B- och C-delar, och därför avsevärt minskar arbetsinsatsen för dina inköps- och logistikavdelningar.

Flera orange kartongkartonger utspridda runt en svart säckkärra med några kartonger staplade på den mot vit bakgrund.

Varför arbetskraftsbrist inom tillverkning driver upp kostnaderna

Det är tydligt att utan arbetare kan du inte tillverka dina produkter. Men effekten av arbetskraftsbrist går längre än bara försenad produktion. Arbetskraftsbrist medför en hel rad ekonomiska påfrestningar, inklusive

  • Högre löner: Med färre tillgängliga arbetare måste företag erbjuda högre löner och bättre förmåner för att attrahera de bästa talangerna.
  • Lägre produktivitet: En underbemannad arbetsstyrka kan sakta ner produktionscykler och orsaka ineffektivitet.
  • Utbildningskostnader: Hög personalomsättning innebär att företag ständigt måste investera i att utbilda nya medarbetare.
  • Förseningar i leveranskedjan: Arbetskraftsbrist gör det svårare att hantera upphandling och lager effektivt, vilket leder till slöseri med tid och resurser.

Hur en Smart Logistiklösning Kan Hjälpa till att Minska Dessa Kostnader

En smart lösning för din lager- och C-parts management kan hjälpa till att minska dessa arbetskraftsbristinducerade kostnader och därmed förbättra din finansiella position på lång sikt. Vår Smart Factory Logistics-tjänst är ett sådant system. Det tillhandahåller ett automatiserat, skalbart tillvägagångssätt för att hantera leveranskedjeoperationer – vilket innebär att du minskar ditt beroende av arbetskraft. Så här kan det hjälpa:

  • Det spårar noggrant dina lagernivåer dygnet runt. Detta gör att du får full transparens över förbrukningen av relevanta komponenter vid varje användningspunkt.
  • Det säkerställer sömlös behovshantering. De intelligenta Smart Factory Logistics-systemen automatiserar beställningsprocessen – från att utlösa beställningen så snart den definierade miniminivån nås till påfyllning vid användningspunkten.
  • Det konsoliderar dina materialbeställningar till så få leveranser som möjligt för att minimera aktiviteter och koldioxidavtryck.
  • Det tillhandahåller påfyllning vid användningspunkt: Material levereras direkt till användningspunkten.

Bevisad produktivitet genom våra logistiktjänster

Ta med 1

Upp till 60%

högre effektivitet i produktionsmaterialkontroll.

Ta med 1

Vi erbjuder en allt-i-ett-lösning, från automatisk behovsdetektering och smidig orderhantering till konsolidering och leverans av B- och C-delar, ända fram till arbetsstationspåfyllning.

Ta med 2

Upp till 45%

högre genomströmning i din produktion.

Ta med 2

Vi levererar dina B- och C-delar till vilken användningspunkt som helst i din produktion, från mottagningsområde till arbetscellspåfyllning. Detta säkerställer en smidig produktion och ökar genomströmningen.

Ta med 3

Spara upp till 25%

i intralogistiska processkostnader.

Ta med 3

Öka produktiviteten genom effektiv och felfri plockning, i-tid påfyllning, digitaliserad lagerinventering och automatiserad ombeställning.

Take Away 4

Maximal flexibilitet

för din produktion.

Take Away 4

Våra Smart Factory Logistics-system är konstruerade för att passa olika tillverkningsmiljöer och produktionsupplägg.

Förbli Konkurrenskraftig Trots Arbetskraftsutmaningar

Arbetskraftsbrist kommer inte att försvinna inom en snar framtid, så tillverkare behöver hitta hållbara lösningar för att ligga steget före. Vår Smart Factory Logistics-tjänst hjälper inte bara till att överbrygga arbetskraftsklyftor – den gör din totala verksamhet smalare, smartare och mer effektiv på lång sikt. Om ditt företag letar efter sätt att minska onödiga kostnader och förbättra effektiviteten kan denna lösning vara en nyckelfaktor för långsiktig framgång.

Flera orange kartongkartonger utspridda runt en svart säckkärra med några kartonger staplade på den mot vit bakgrund.

Ladda ner White Paper

Nyfiken på att lära dig mer?

Vår kostnadsfria vitbok "How to Overcome Labor Shortage Issues on the Shop Floor" går djupare in på ämnet.

Ladda ner nu