Framgångshistorier

Över 25 % besparingar i processkostnader

ABB Schweiz har utvecklat och tillverkat hållbara teknologilösningar – inklusive traktionsomvandlare för tåg, spårvagnar och elbussar – i flera år. De anlitade Bossard för att göra sin fabrik mer effektiv.

Effektivitet i praktiken: Hur ABB drar nytta av Smart Factory Logistics

SFL | Smart Factory Solution: How ABB transformed their internal logistics

Smart Factory-lösningen: Hur ABB transformerade sin interna logistik


ABB Schweiz

ABB:s utmaning: Materialhantering och tillgänglighet

Som en del av deras produktions- och monteringsprocesser förbrukar ABB cirka en halv miljon fästelement årligen och hanterar över 4 400 olika artiklar i varierande kvantiteter. Det är därför mycket viktigt för dem att göra sin produktion effektiv och att ha en kontinuerlig informationskedja.

De viktigaste utmaningarna på deras anläggning i Turgi var materialhantering hela vägen till monteringsarbetsstationen och att säkerställa materialtillgänglighet. Dessutom ville ABB också minska sina processkostnader för C-parts management.

Vår lösning

Med våra Smart Factory Logistics-system och vår Last Mile Management intralogistiklösning kunde vi specifikt tillgodose ABB:s behov:

  • Det helautomatiska SmartBin Cloud-systemet säkerställer materialtillgänglighet. Vibrationssensorerna i vågarna registrerar lagerförändringar i realtid och ger kontinuerlig information till medarbetarna.
  • Alla artiklar är märkta med en SmartLabel, som visar aktuell orderstatus och leveransdatum.
  • “Milkrunnern” får en digital, smart, papperslös ruttplan för plockning och påfyllning av monteringsstationerna, vilket säkerställer effektiv och tidsbesparande genomförande av “sista milen.”

ABB:s fördel

Idag används över 13 300 SmartLabels och cirka 3 800 SmartBins aktivt i de fem produktionshallarna.

Produktionen behövde aldrig avbrytas under installationen tack vare den professionella förberedelsen. Tack vare minskningen av rörelser i internlogistiken och standardiseringen av hanteringsinfrastrukturen har de nya lösningarna tagits emot mycket väl av de inblandade.

Vårt system är mycket intuitivt och kräver ingen omfattande introduktion.

Sedan implementeringen med Bossard har ABB sparat över 25 % i processkostnader för hantering av c-parts, samtidigt som gångavståndet för monteringspersonalen har minskat med minst 13 %!

Smart Factory Logistics-ikon

Bli mer effektiv med Smart Factory Logistics

Vill du också öka effektiviteten i din fabrik? Upptäck våra skräddarsydda lösningar.

Läs mer