Framgångssaga

Utforska universum med Bossards expertis: Stöd för Ariane-uppdragen

En intervju med Jürgen Eixler, chef för teknik på Bossard AG, om hur företaget har samarbetat med Beyond Gravity för att leverera fasteners för utforskningsprojekt för Europeiska rymdorganisationens (ESA) Ariane-uppdrag.

Jürgen Eixler

Fästelement med särskilt höga kvalitetskrav

Vilka produkter har Bossard levererat som en del av ert samarbete med Beyond Gravity och hur har de använts?

Jürgen Eixler: "Vi har levererat mer än en miljon delar till Beyond Gravity och vi hjälper också till med projektutveckling med våra logistiksystem och ingenjörstjänster. Bossard levererar inte bara standarddelar, såsom skruvar, muttrar och olika material, vi levererar också många skräddarsydda artiklar, som är speciellt producerade för Beyond Gravity.

Detta görs mestadels i samarbete med Beyond Gravity, som skickar oss en design av en viss del och vi strävar efter att optimera denna del med tillverkaren. I slutändan får vår kund den del de letar efter, tack vare våra höga kvalitetskrav. Varje produkt är viktig i Beyond Gravity-projekten, eftersom varje artikel måste kunna uppfylla specifika krav för att kunna spela sin roll i varje uppdrag som en framgång.

En sådan produkt är speciella stift – kulstift – som används i alla nyttolastkåpor för Ariane-flygningarna. Dessa stift är speciellt utformade för att möjliggöra att den skyddande kapseln bryts bort från satelliten när raketen har nått den yttre atmosfären. Denna process är mycket viktig, eftersom den säkerställer att satelliten förblir oskadad under uppskjutningsprocessen men sedan tillåter att det skyddande skalet bryts upp och satelliten kan börja sitt uppdrag."


Ariane Esa

Att minska vikten är en huvudutmaning när man åker ut i rymden

Vilka var utmaningarna när man designade fästelement för Beyond Gravity?

Jürgen Eixler: "När man åker ut i rymden är ett av huvudmålen att minska vikten, eftersom varje last kostar mycket energi. Man måste alltid försöka minska lastens vikt till ett minimum. För att göra detta börjar vi med källorna till råmaterialet och säkerställer att alla material vi använder är av mycket hög kvalitet. Vi kontrollerar också alltid tillverkarens certifieringar, eftersom det bara finns en liten grupp tillverkare som vi hämtar från när vi utvecklar delar för rymdapplikationer."

Hur kan Bossard hjälpa företaget att möta dessa utmaningar?

Jürgen Eixler: "För Beyond Gravity specifikt erbjuder vi många friktionstester. Vi gör detta eftersom vi för Ariane-projekten arbetar med titan, vilket jämfört med andra material, såsom stål, är en mycket lätt metall och därför idealisk för många tillämpningar. För titan använder vi speciella beläggningar för att skydda mot korrosion och skavning. Det finns dock begränsad kunskap om hur denna beläggning och material presterar, eftersom titan, till skillnad från vanliga zinkpläterade skruvar, till exempel, som används i många industrier som järnväg, inte är en allmänt använd metall, så de tester vi utför är extremt viktiga.

När vi drar åt skruven med brickan och muttern måste vi veta vilka kontaktpunkter som genererar mest friktion. Vi utför friktionstesterna så att vi under tillämpningen vet rätt vridmoment att använda för att uppnå rätt förspänning. Detta är en mycket viktig process, eftersom friktion påverkar cirka 80% av processen när man applicerar vridmomentet och uppnår förspänning. Genom dessa omfattande friktionstester hjälper vi Beyond Gravity att nå rymden, så säkert och så lätt som möjligt."

JWSTModel SourceESA

Omfattande ingenjörsstöd

Vad sägs om Design Consulting?

Jürgen Eixler: "Vi har också en ingenjörsavdelning som hjälper våra kunder genom hela designprocessen, för att optimera produkten och säkerställa att den fungerar i sin avsedda tillämpning. Vi erbjuder också testtjänster, som säkerställer att delar fungerar under vissa påfrestningar. Dessutom kan vi erbjuda utbildningstjänster, som hjälper till att lära ut hur man korrekt monterar komponenter, såsom rätt moment att använda. Den sista aspekten är att vi övervakar hela tillverkningsprocessen, så vi besöker tillverkningsanläggningen för att se hur de monterar delarna, vilka verktyg de använder, och härifrån kan vi hjälpa till att optimera dessa processer."

Bossard: En stark partner för flygindustrin

Vilka är fördelarna för slutanvändaren när man arbetar med Bossard?

Jürgen Eixler: "Bossard är en 'one-stop-shop'. Om du föreställer dig själv gå till en stormarknad och du behöver olika typer av produkter, går du dit och köper allt på ett ställe. Detta är Bossards unika försäljningsargument, att kunderna kan komma till oss och säga 'Jag behöver denna typ av skruv eller mutter' och Bossard hittar rätt lösning för kunden – vilket sparar dem tid och resurser.

En annan fördel är att slutanvändaren har möjlighet att använda våra ingenjörstjänster, vilket är en stor fördel – eftersom de flesta av våra konkurrenter inte har denna typ av ingenjörsavdelning. Vi är också mycket starka i våra logistiksystem. Det är genom dessa tjänster som vi kan hjälpa våra kunder att hitta rätt lösning och hitta de bästa högkvalitativa produkterna. Vi levererar våra produkter till kunden, vid rätt tidpunkt och på rätt plats, så det finns aldrig några problem med saknade produkter eller förseningar."

Vilka möjligheter ser du för Bossard i framtiden?

Jürgen Eixler: "Vi ser enorm potential inom flygsektorn och Bossard är definitivt redan en nyckelspelare på denna marknad. I framtiden vill vi expandera på det och se fram emot spännande tider och en växande marknad. Bossard har också nyligen fått i uppdrag att leverera fästelement för nyttolastkåporna på Ariane 6, ESA:s nästa generation av uppskjutningsraketer. Företaget avser att fortsätta spela en nyckelroll i att leverera fästelement inte bara till Beyond Gravity, utan till flygindustrin som helhet."