Framgångsberättelser

En skräddarsydd skruv för en drönare

Vår kund EHang behövde ett fästelement som kombinerade olika krav för deras drönare: det måste vara lätt, vibrationsbeständigt, säkert och enkelt att underhålla.

EHang-drönaren är en modern vit och svart quadcopter med två propellrar, designad för effektiv flygning och manövrerbarhet.

Uppdraget: Övervinna himlens gränser

Att låta människor flyga lika fritt som fåglar – det är visionen för EHang Intelligent Technology Co. Ltd. För att göra denna dröm till verklighet utvecklar det kinesiska företaget drönare som kan användas specifikt för obemannad passagerartransport.

Drönare används professionellt inom många områden. De intelligenta flygande objekten utför värdefullt arbete inom områden av allmänt intresse, såsom säkerhet, miljöövervakning, transportsäkerhet eller detaljerad kartografi. EHang är en av marknadsledarna inom utveckling och tillverkning av drönare.

Ett ambitiöst mål: Transportera människor med drönare

EHang strävar efter att transportera människor med drönare inom en snar framtid och använda obemannade flygningar för att rädda människor från farliga situationer. Sådana exceptionella användningsområden ställer höga krav på befästelsestekniken inuti produkten. Fästelement på drönare måste vara lätta, får inte lossna på grund av vibrationer eller andra miljöpåverkan, och måste produceras och monteras effektivt.

Ett skräddarsytt fästelement för speciella krav

För att möta dessa krävande behov stödjer Bossards ingenjörsteam i Kina EHang med utvecklingen av ett skräddarsytt fästelement för kamerafästet på Falcon-B-drönaren. Eftersom kameranheten måste hållas säkert på plats under användning och samtidigt vara lätt att ta bort för underhållsarbete, var monterings- och demonteringsförmågan ett särskilt fokus under utvecklingen. Dessutom önskade EHang en förenkling av designen.


specialskruv kan fästas utan verktyg

Smidig genomförande av projektet

Bossard presenterade en första design för den kundanpassade delen efter bara en vecka. Två veckor senare producerades de första proverna. Tillsammans med kunden analyserade och optimerade vi monterings- och installationsprocessen, och efter tre ytterligare månader av tester accepterades den nya fastener tillsammans med de tekniska ritningarna och testrapporterna och släpptes för produktion.

En skräddarsydd marknadsnyhet

Den nya specialskruven för kamerafästet på Falcon-B kan fästas utan verktyg. Den medföljande hjälpguiden säkerställer att skruven inte kan vridas och inte kan skruvas in för lågt. Dessutom säkerställer en skrovlig yta och ett snäpplås en exakt och säker anslutning. Skruven kan inte tappas bort, även om den lossnar.

För underhållsarbete kan anslutningen enkelt lossas och dras åt igen med en Phillips- eller flathead-skruvmejsel. Resultatet är en avsevärt reducerad monteringstid med maximal tillförlitlighet. Dessutom kan den nyutvecklade anslutningslösningen också användas för andra EHang-produktlinjer.