Upptäck hur Smart Assembly optimerar HydraSpecmas monteringslinje

YouTube-samtycke krävs
Denna video är värd av YouTube och kräver att marknadsföringscookies accepteras. Vänligen acceptera marknadsföringscookies för att visa innehållet.
Framgångsberättelser
Dansk industriell produktion upplever en ny våg av innovation där teknologier nu blir en integrerad del av monteringsprocessen för deras produkter.
Pionjärer som HydraSpecma investerar i nya digitala lösningar för att förbättra dem ytterligare. För att säkra sin monteringsprocess har de valt vår Smart Factory Assembly-lösning.

YouTube-samtycke krävs
Denna video är värd av YouTube och kräver att marknadsföringscookies accepteras. Vänligen acceptera marknadsföringscookies för att visa innehållet.
I videon ser du hur HydraSpecma har revolutionerat sin monteringslinje genom att implementera element av Smart Factory Assembly, såsom
Dessa lösningar leder till högre produktkvalitet, större processpålitlighet och snabbare introduktion av nya medarbetare.
För många tillverkningsföretag är den digitala revolutionen inte längre en fråga om 'om' utan snarare 'när'. Smarta teknologier har länge stått högst på agendan, och för HydraSpecma har övervägandet varit vilka digitala lösningar som ska väljas i montering för att framtidssäkra produktionen.
Den monteringslösning de valde är skalbar och kan anpassas i tre kärnområden, antingen genom att välja individuella system eller som en komplett paketlösning:

1. Digitala monteringsinstruktioner: Installatörer guidas visuellt genom monteringsprocessen steg för steg och kan markera när en uppgift är slutförd. Monteringsinstruktionerna kan visas på interaktiva pekskärmar, surfplattor, projicerade skärmar eller med smarta glasögon.
2. Avancerade verktyg och uppkopplad teknik: Praktiskt taget alla verktyg och digitala enheter kan integreras i systemet – smarta verktyg, logistiksystem och till och med samarbetande robotar. De uppkopplade teknologierna samlar in värdefull data för kvalitetsstyrning av individuella processer.
3. Spårbarhet av produktionsdata: Alla guider och verktyg kan centralt länkas till den operativa ELAM-programvaran. Datan korrigerar fel tidigt i monteringsprocessen och säkerställer en sömlös produktion med högre utbyte.
Vi ville införa ny teknik i vår fabrik för att säkra våra processer. Efter att ha utvärderat andra leverantörer valde vi Bossards lösning eftersom den var mest idealisk utifrån våra behov.

HydraSpecma är den största grossisten och tillverkaren av högkvalitativa hydrauliklösningar, hydraulslangar och komponenter i Norden. De är ett globalt företag med mer än 100 års erfarenhet i branschen och levererar allt från enskilda komponenter till kompletta lösningar.
Som ett av de ledande företagen i Danmark inom användning av ny teknik har HydraSpecma investerat i avancerade logistiklösningar och tillverkar kundspecifika delar med fullt automatiserade bearbetningscentra. Här producerar de tusentals pumpstationer varje år – från enstaka delar till stora serier – där varje artikel testas före leverans för att säkerställa att den uppfyller de högsta kvalitetskraven.
HydraSpecma är engagerade i att leverera hög kvalitet varje gång och att förstå varje kunds behov så att de kan erbjuda de bästa lösningarna för kunden.

Vi använder elektriska skiftnycklar som är anslutna till systemet. Detta säkerställer att monteringsprocessen inte kan fortsätta förrän rätt moment har uppnåtts.
Systemet säkerställer att de elektroniska momentnycklarna dras åt lika varje gång och innan nästa steg "låses upp". Rätt moment måste uppnås innan installatören kan fortsätta med monteringsprocessen.

Med ‘Pick-By-Light’ och de integrerade skannrarna eliminerar vi plockfel i monteringsprocessen då medarbetaren guidas exakt var och från vilken låda föremålet ska plockas.
Våra erkända teknologier inom logistiklösningar gör plockprocessen enkel och intuitiv. Med hjälp av skannrar och ljussignaler guidas medarbetaren säkert från start till mål.

"Det är mycket enkelt att tilldela nya medarbetare att montera våra block eftersom de bara behöver följa vad som står på iPaden, plocka enligt lamporna och använda strömbrytarna."
Introduktionsprocessen har blivit mycket enklare för HydraSpecma eftersom systemet intuitivt talar om vad du ska göra härnäst. Detta innebär också att monteringen snabbt och enkelt kan bytas till andra produktionsutgångar.
HydraSpecmas framgångshistoria med Smart Factory Assembly är ett tydligt exempel på fördelarna med digital transformation på monteringslinjen. Detta är framtiden för många tillverkningsföretag om de vill förbli konkurrenskraftiga i den ökande globala konkurrensen och minimera fel för sina produkter.
Ditt företag kan också få dessa fördelar i er montering. Vårt expertteam är redo att vägleda er genom varje steg av implementeringen och vår kundsupport finns tillgänglig när ni behöver den.