Ett flexibelt koncept som säkerställer hög kvalitet i montering
En ledande schweizisk tillverkare av kemisk analysutrustning testade vår Smart Factory Assembly-teknologi. Som ett resultat ökade de hastigheten, effektiviteten och flexibiliteten i sin monteringslinje.
Utmaningen: Stort produktutbud, brist på arbetsinstruktioner
Vår kunds produktionhar ett stort utbud av produkter (över 100 olika varianter),och många av dem produceras i "små serier." Denna omständighet innebär ett antal utmaningar för kunden:
Det finns begränsade möjligheter att investera i ytterligare arbetsstationer på grund av begränsat utrymme i produktionshallen; omställningar måste göras mycket snabbt för att montera olika produktvarianter effektivt och ekonomiskt.
Pappersbaserade arbetsinstruktioner finns endast tillgängliga för produkter över en viss komplexitetsnivå; de andra produkterna monteras med hjälp av tekniska ritningar.
På grund av de komplexa processerna måste omfattande kvalitetskontroller utföras för att säkerställa att den erforderliga kvaliteten kan uppnås.
Omfattande "introduktionsprocesser" är nödvändiga för nya medarbetare tills montörerna kan utföra sitt arbete självständigt.
Mycket arbete läggs ner på manuell dokumentation för att säkerställa fullständig spårbarhet av produkterna.
Vår lösning på verkstadsgolvet
Genom att använda 10 standardiserade Smart Factory Assembly-arbetsstationer kunde vår kund minska ställkostnaderna med uppskattningsvis 50%. Detta resulterade i en mer effektiv användning av produktionsutrymmet.
Dessutom kan digitala arbetsinstruktioner enkelt skapas med hjälp av flödesscheman eller visualiseringar, oavsett produktens komplexitet. De interaktiva steg-för-steg-instruktionerna hjälper till att förebygga och, vid behov, korrigera fel under monteringen.
Som ett resultat minskades omarbetningen. Vår lösning gör det möjligt för nya medarbetare att börja montera omedelbart, utan behov av omfattande utbildning.
Resultatet: Mer flexibilitet och konsekvent produktkvalitet
Det nya Smart Factory Assembly-systemet gör det möjligt för vår kund att uppnå följande resultat:
Maximal flexibilitet på arbetsplatsen: snabb anpassning till förändrade produktionskrav, utan att kompromissa med kvalitet och effektivitet
Maximal standardisering på arbetsplatsen: säkerställa konsekvent produktkvalitet och minska risken för fel eller defekter under tillverkningsprocessen
Förmåga att tillverka ett brett utbud av produkter: tack vare arbetsstationernas mångsidiga och modulära design kan olika produktionskrav uppfyllas
Småskalig produktionsarbetsbänk i rad: ger större flexibilitet till deras tillverkningsverksamhet
Smart Factory Assembly
Påskynda din tillverkningsdigitalisering med vår smarta monteringslösning. Dra nytta av vår expertis och upptäck ett nytt och pragmatiskt sätt att gå in i framtidens produktion.