Framgångshistorier

Små skruvar, stora motorcykeldrömmar

Upptäck vårt arbete med Loncin Motorcycle på VOGE Promise-serien – vi stödjer FoU, testar fästanordningar och optimerar monteringsprocessen för snabbare marknadsinträde, effektivare produktion samt förbättrad kvalitet och tillförlitlighet.

Success Story | ATE | Loncin Motorbikes

Se hur våra ingenjörstjänster stöder Loncins Voge-motorcyklar – från utveckling och design till monteringsprocessen.


Motorcyklist i öknen

Små men kraftfulla den viktiga rollen för fästelement

Loncin Motorcycle, baserat i Chongqing, Kina, har förverkligat sin dröm om att skapa precisionsbyggda motorcyklar med hjälp av Bossard. VOGE Promise-serien är ett bevis på Loncins engagemang för kvalitet och uppmärksamhet på detaljer, ända ner till de minsta fästelementen. Som ett ledande inhemskt motorcykelmärke inom området för stora motorcyklar är Loncins motorcykel- och motorsförsäljning bland de bästa i branschen, med närvaro i över 80 länder och ett strategiskt partnerskap med BMW.

När motorcyklarnas popularitet växer har efterfrågan på stora motorcyklar ökat, vilket innebär nya utmaningar när det gäller utseende, produktkvalitet och övergripande prestanda. För att behålla sitt rykte för precisionshantverk ställer Loncin strikta krav på produktdetaljer och har höga krav på kvaliteten på sina fästförbindelser.

Bygga en solid grund från början med R&D

Bossard spelar en integrerad roll i forskningen och utvecklingen av Loncin-motorcyklar genom att hjälpa ingenjörer med val av lämpliga fästlösningar i prototypfasen. Detta inkluderar bekräftelse av funktionaliteten och säkerheten hos fästelement i ett laboratorium som har ISO 17025-certifiering, såsom att genomföra årliga tester på friktionskoefficienten hos fästelement för att säkerställa konsistens och tillförlitlighet i motorcykelns fästförbindelser, vilket därmed upprätthåller stabila kvalitetsstandarder.

Kundfördelar

  • Snabbare tid till marknaden: Att vara först med att lansera en produkt på marknaden har betydande fördelar. Med fäst- och anslutningsansvaret överlämnat till Bossard kan Loncin nu ägna mer tid och energi åt produktinnovation, R&D och produktion, vilket i sin tur påskyndar tiden till marknaden för deras nya produkter.
  • Lean produktionsprocess: I enlighet med principerna för Industri 4.0 har Loncin Motorcycle investerat i avancerade, intelligenta monteringslinjer som kräver högre kvalitet och hantering av B- och C-material.
  • Överlägsen kvalitet och tillförlitlighet: Med fokus på kvalitet och uppmärksamhet på detaljer är Loncin Motorcycle väl mottagen på marknaden. Bossard tillhandahåller en omfattande fästförbindelselösning för Loncin, vilket säkerställer säkerheten, funktionaliteten och kostnadseffektiviteten hos lösningen genom strikta design-, verifierings- och implementeringsprocesser.

Letar du efter ingenjörsstöd?