Framgångshistorier

Innovativ lastgolvanslutning med MultiMaterial-Welding Technology

Upptäck hur införandet av MultiMaterial-Welding®-teknik ledde till en smidigare materiallista, en lättare lösning, snabbare cykeltider och kostnadsbesparingar på komponenter för vår kund Valley Enterprises.

Lastgolvsanslutning med MultiMaterial-Welding Technology

Hur allt började

Allt började med vägledning om befästningsteknik. Under tre år odlade vi en relation med Valley Enterprises, ett företag inom Gemini Group, genom konsekvent kommunikation och utforskande projekt.

Vi demonstrerade framgångsrikt kapabiliteterna hos vår MultiMaterial-Welding® (MMW) technology i ett lastgolvsprojekt för Jeep Wrangler, vilket banade väg för ett efterföljande projekt med Stellantis’ Daytona/Charger. Med OEM redan bekant med och förtroende för vår lösning, fick projektet snabbt godkännande.

MultiMaterial-Welding® LiteWWeight® Pin

Utmaningen: Övergång till ultraljudssvetsning

Valley Enterprises var tvungna att övergå från att manuellt fästa konsoler med skruvar och t-muttrar till en maskinbaserad ultraljudssvetsningsprocess. Denna övergång krävde förtroende för vår nya teknik och krävde en betydande kapitalinvestering i ultraljudssvetsmaskiner. För att hantera dessa bekymmer genomförde vårt ingenjörsteam flera provkörningar och prototyper, vilket visade den överlägsna prestandan jämfört med den befintliga metoden.

Prestandan hos MMW-tekniken uppfyllde OEM-specifikationerna och övertygade Valley Enterprises om dess effektivitet. Dessutom rättfärdigades investeringen i de nya maskinerna av jämförbara kostnader med nuvarande maskiner och arbetskostnader.

MultiMaterial-Welding® Golvlösning

Från 38 till 6 delar i montering med en ny design

Traditionellt krävde anslutningen av fästet i lastgolvet tre t-muttrar och tre skruvar. Med vår innovativa LiteWWeight® Pin är nu stiften och fästet helt integrerade i en enda del. Denna integration minskar varje fästes komponenter från sju eller fem till endast en del, vilket eliminerar totalt 32 delar under monteringsprocessen. Denna betydande minskning förkortar inte bara cykeltiden, utan sänker även material- och arbetskostnader.

Nyckeln till framgång: Nära samarbete

Att introducera en ny anslutningsmetod innebar både tekniska och ekonomiska utmaningar. Nära samarbete och öppen kommunikation med OEM var avgörande för att säkerställa att den nya tekniken uppfyllde alla nödvändiga specifikationer och kunde litas på att leverera som utlovat. Flera provkörningar och maskinjusteringar var nödvändiga under processen. Dock slutfördes denna provfas smidigt och framgångsrikt.

Kunden och OEM var båda mycket imponerade och nöjda med lösningen.

Rob Tate, Business Development Manager Bossard

Produktion av LiteWWeight® Pin

Ny lösning, olika fördelar

LiteWWeight® Pin-geometrin licensierades till Valley Enterprises för formsprutning med fästet som en enhet. Vi stödde kunden med maskindesign och inköp för att uppfylla kraven. LiteWWeight® Pin-funktionell integration ger flera viktiga fördelar:

  • Eliminering av 32 delar på lastgolvet
  • Mer lättviktslösning
  • Snabbare cykeltid
  • Kostnadsbesparingar på komponenter

Övergången till ultraljudssvetsning och LiteWWeight® Pin-teknik effektiviserade deras produktionsprocess, vilket resulterade i en mer effektiv och kostnadseffektiv lösning för Stellantis Daytona/Charger lastgolv.

Har du en liknande utmaning?

Overlay

Människor runt ett bord diskuterar en teknisk ritning i ett industriellt kontor.