Risker
Kvarvarande risker
Trots alla försiktighetsåtgärder, kvarstår en del risker.
Fästelement ≥ 10.9 samt insatshärdade med galvaniserad ytbehandling. Risk för vätesprödhet!
Riskreducering av vätesprödhet (ISO 4042)
I fall med elektro-galvaniserade fästelement producerade i stål med en hårdhet ≥ 360 HV, som verkar under dragspänning, finns en risk för fel på grund av vätesprödhet.
En värmebehandling (Bakning) av elementen, t.ex. vid den efterföljande syrabehandlingen eller efter den metalliska ytbehandlingen, reduceras risken för brott. Dock finns inga garantier att risken för vätesprödhet elimineras helt och hållet.
Om risken för vätesprödhet ska kunna uteslutas helt, bör alternativ ytbehandlingsmetod övervägas. Alternativa ytbehandlingsmetoder mot korrosion bör därför väljas för element som monteras med säkerhet, alternativ såsom organisk zinkbehandling, mekanisk zinkbehandling eller ett byte till rostfritt- och syrabeständigt stål.
Fjädrande fästelement ≥ 360 HV galvaniserad ytbehandling: Risk för vätesprödhet!
I den mån att tillverkningstekniken tillåter, kan fjädrande fästelement med en organisk eller mekanisk zinkbehandling tillhandahållas. Om vätesprödhet ska reduceras, bör dessa ytbehandlingstyper övervägas.
Fästelement tillverkade i martensitisk kromstål: Spänningskorrosion kan inträffa!
Korrekt användning av martensitisk kromstål
(t.ex. 1.4110, 1.4116, 1.4122 modifierade martensitiska material...) Martensitiskt Cr-stål skiljer sig från austenitiska Cr-stål i hårdhet och styrkekrav. Typiska användningsområde är brickor och självskärande skruv. Funktionsfel kan orsakas av spänningskorrosion eller sprödbrott från absorption av väte. Austenitiskt stål rekommenderas om dessa meterial används i aggressiva omgivningar, t.ex. maritima miljöer, vid hög luftfuktighet, vid användning av rengöringsmedel, i höga temperaturer eller tillsammans med korrosiva gaser. I övrigt är martensitiskt stål mindre korrosionsbeständiga än austensitiskt Cr-Ni stål.
Korrekt hantering, transport och användning av kemiska produkter kräver kunskap om den gällande lagstiftningen.
Farliga ämnen kräver särskilda åtgärder för att säkerställa skydd för människor och miljön. Kontakt med ögon, hud eller slemhinnor måste undvikas vid bearbetning av kemisk-tekniska produkter. Skyddsglasögon och skyddshandskar rekommenderas. Ögonduschar bör finnas tillgängliga. Under bearbetningsprocessen bildas ångor som inte bör inhaleras under lång tid eller i hög koncentration. Säkerställ att ventilationen på arbetsplatsen är tillräcklig. Det angivna blandningsförhållandet behöver följas strikt. Korrekt märkning av produkten och lämplig dokumentation krävs för korrekt användning.
För giftiga produkter: Det är ytterst viktigt att vidta försiktighetsåtgärder och observera varningsinformationen på förpackningen.
Följ de säkerhetsdatablad som tillhandahålls av kemitillverkaren och följ strikt försiktighetsåtgärderna.