Affärsvillkor och regler

Prestandadeklaration för byggprodukter

Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, som trädde i kraft 01.07.2013, kräver prestandadeklaration och CE-märkning för vissa byggprodukter.

De tillhandahållna upphovsrättsskyddade dokumenten är endast avsedda för de produkter som levereras av Bossard. De publiceras i samordning med tillverkaren och omfattas av tillverkarens förändringshantering.

Den tillhörande prestandadeklarationen kan hittas via certifikatnumret på förpackningen,

HV-satser (EN 14399)

Tillverkare: August Friedberg GmbH
Certifikat: Z-14.4-629

Tillverkare: Peiner Umformtechnik GmbH

Tillverkare: Peiner Umformtechnik GmbH Application NORD-LOCK® NL SC

Tillverkare: NORD-LOCK® NL SC
Certifikat: Z-14.4-629

SB-satser (EN 15048)

Tillverkare: Vom Cleff
Certifikat: 0432-CPR-900153-01
Prestandadeklaration (DoP):

Tillverkare: Srubenia Unia
Certifikat: 1488-CPD-162/Z
Prestandadeklaration (DoP):

Tillverkare: Reyher
Certifikat: 2451-CPR-EN15048-2014.0005
Prestandadeklaration (DoP):


Generisk nedladdningsknapp med vit bakgrund

CE-märkning och prestandadeklaration

Engelska / Tyska

1.9 MB | pdf