Kalkylatorer & Omvandlare

Metrisk gängprofilkalkylator

Bestäm exakta metriska gängdimensioner genom att ange gängstorlek, stigning och toleranser. Den metriska gängprofilkalkylatorn hjälper dig att säkerställa att komponenterna passar korrekt, uppfyller standarder och möter design- och tillverkningskrav.


En skruv med korsspår skruvas in i en metallplatta.

Beräkna din metriska gängprofil

Beräkningarna baseras på följande standarder:

  1. ISO 965-1:1998 – Ger de allmänna dimensionerna och toleranserna för metriska gängor, inklusive gängprofiler och stigning.
  2. ISO 68-1:1998 – Anger de allmänna specifikationerna för gängformer, inklusive utformningen av metriska gängor.
  3. ASME B1.13M-2005 – Erbjuder standarder för dimensioner och toleranser av metriska gängor, vilket säkerställer kompatibilitet med amerikanska standarder och praxis.

Grundläggande koncept och dimension för metrisk ISO-gänga

Model Used

  1. D = grundläggande huvuddiameter för invändig gänga
  2. D2= grundläggande stigningsdiameter för invändig gänga
  3. D3= grundläggande mindiameter för invändig gänga
  4. d = grundläggande huvuddiameter för utvändig gänga
  5. d2= grundläggande stigningsdiameter för utvändig gänga
  6. d3= mindiameter för utvändig gänga
  7. P = stigning

Verifiera din beräkning och optimera produktens prestanda