Kalkylatorer & Omvandlare

Design av pilotborr för metriska gängformare

Överväg skruvstorlek och material för att bestämma rekommenderad skruvhålsstorlek för metriska gängformande skruvar. Olika material kan kräva olika pilotborrstorlekar för optimal prestanda.


En man använder ett smart verktyg för att fästa en skruv i aluminium.

Starta din beräkning baserat på DIN 7500-2

Gängning av hål för gjutmetall

Model Used

  1. t1 [mm]: filéer, som ger en fördel för pressgjutna metaller genom att stärka mandrillen, centrera skruven, förhindra materialets buckling och anpassa sig till kostnadseffektiva standardlängder för skruvar
  2. t2 [mm]: bärande del av gänghålet, konvinkel α max. 1°
  3. t3 [mm]: gänganslutningslängd för gänghålet, konvinkel α max. 1°