Leverantörsnätverk

Bossard CBAM Hjälpcenter för leverantörer

Koldioxidgränsjusteringsmekanismen (CBAM) är ett verktyg som implementerats av Europeiska unionen (EU) för att hantera klimatförändringar.

Läs mer om CBAM

Vad är CBAM?

Koldioxidgränsjusteringsmekanismen (CBAM) är ett verktyg som implementerats av Europeiska unionen (EU) för att hantera klimatförändringar. Med implementeringen av denna mekanism kommer en tull på koldioxidintensiva produkter att införas, inklusive de som innehåller stål, järn och aluminium, importerade till EU, med hänsyn till produkternas koldioxidavtryck samt lokala skatter som redan tillämpas i ursprungslandet.

Vem påverkas av CBAM?

CBAM gäller initialt för import av vissa varor och utvalda förstadier vars produktion är koldioxidintensiv och löper störst risk för koldioxidläckage: cement, järn och stål, aluminium, gödningsmedel, elektricitet och väte. Slutligen inkluderades även fästelement i denna klassificering.

EU-importörer måste för närvarande rapportera detaljerad information till Europeiska kommissionen varje kvartal om utsläppen från de fästelement som importerats under det kvartalet. De data de måste rapportera inkluderar data angående tillverkningen av själva fästelementet och tillverkningen av de förstadier som används för att tillverka fästelementen.

Vad behöver du göra?

Från och med tredje kvartalet 2024, i denna "övergångsfas", måste alla importörer av varor till Europeiska unionen (EU), som faller under CBAM-förordningen, lämna in en "rapport om detaljerad information" om de berörda varorna. Denna rapport måste lämnas in kvartalsvis.

De relevanta uppgifterna (volym av importerade fästelement per tariffnummer och per leverantör, direkta och indirekta utsläppskällor i ton CO2 per ton varor per tariffnummer per leverantör) måste fastställas och tillhandahållas av företaget som tillverkar fästelementen utanför EU ("installationsoperatör") och rapporteras till EU-importörerna till vilka de säljer dessa produkter (Bossard).

EFDA (European Fastener Distributor Association) har tillhandahållit sina medlemmar, importörerna av fästelement i EU, en mall som de kan använda för att få de relevanta uppgifterna från sina leverantörer.

Installationsoperatörer och andra leverantörer måste ange de relevanta uppgifterna för varje kvartal av ett år i mallen och lämna in rapporten till den importerande parten (Bossard).
Mallen innehåller vägledning som hjälper installationsoperatörerna och andra leverantörer att ange uppgifterna korrekt i mallen.

  • Övergångsfas (2023–2025): CBAM gäller för import av vissa varor (t.ex. järn, stål och fästelement) med koldioxidintensiv produktion. Från tredje kvartalet 2024 krävs en kvartalsrapport med detaljerade utsläppsberäkningar.
  • Definitivt system (från 2026): Från 2026 krävs en årlig rapport. EU-importörer av varor som omfattas av CBAM måste registrera sig och köpa CBAM-certifikat med ekonomisk påverkan, baserat på utsläppen av de importerade och rapporterade varorna. Certifikatpriset baseras på det veckovisa genomsnittliga auktionspriset för EU:s utsläppshandelssystem (ETS) tillstånd.

CBAM definitivt system (från 2026)

  • EU-importörer av varor som omfattas av CBAM kommer att registrera sig hos nationella myndigheter där de också kan köpa CBAM-certifikat. Priset på certifikaten beräknas beroende på det veckovisa genomsnittliga auktionspriset för EU ETS-tillstånd uttryckt i €/ton CO2 som släppts ut.
  • EU-importörer kommer att deklarera de utsläpp som är inbäddade i deras import och överlämna motsvarande antal certifikat varje år.
  • Om importörer kan bevisa att ett koldioxidpris redan har betalats under produktionen av de importerade varorna, kan motsvarande belopp dras av.

Var får jag support?

EFDA, den europeiska fastenerdistributörföreningen, har förberett en riktlinje och mall för datainköpsformuläret för fastenerleverantörer. Detta dokument innehåller all viktig information och detaljer som är relevanta för slutförandet av emissionsrapporten.

Hur beräknar jag utsläppen?

CBAM | Emission calculation General information

Vänligen följ den detaljerade vägledningen i EFDA-guiden.

Du kan också titta på vår korta videovägledning om EFDA-mallen i allmänhet och hur du matar in redan beräknade data.

Overlay
Allmän information om EFDA och hur man matar in redan beräknade data.

Hur beräknar jag data med EFDA-mallen?

CBAM | Emission calculation

Vänligen följ den detaljerade vägledningen i EFDA-guiden.

Du kan också titta på vår korta videovägledning om hur man beräknar data med EFDA-mallen.

Overlay
Hur man beräknar data med EFDA-mallen.

Hur ska jag rapportera?

Rapportering av nödvändiga data kommer att vara möjlig via Bossards leverantörsportal, antingen genom direkt inmatning eller genom att ladda upp den ifyllda EFDA-mallen.

Bossard håller på att sätta upp detta system och kommer snart att informera leverantörerna med ytterligare information.

Vad är EFDA-mallen för leverantörer?

EFDA har tillhandahållit sina medlemmar, importörerna av fästelement i EU, en mall som de kan använda för att få relevant data från sina leverantörer. Mallen är en förenklad version av EU-kommunikationsmallens sista blad, "Sammanfattande kommunikation." Den innehåller en vägledning som hjälper installationsoperatörer och andra leverantörer att ange data korrekt i mallen.

Du kan ladda ner mallen här.

Vad händer om jag levererar olika artiklar till Bossard under samma 8-siffriga CN-kod?

Om du säljer till Bossard olika artiklar under samma 8-siffriga CN-kod (olika storlekar, beläggningar, etc.), rapportera dem under den ena CN-koden med genomsnittliga siffror tills vidare. Anledningen till detta är att vi på Bossard, tillsammans med andra företag i EFDA, har beslutat att ta ett enklare tillvägagångssätt för att göra det lättare för alla parter. Detta kommer dock att ändras till 2026 när differentiering mellan samma CN-koder kommer att vara önskvärd och kommer att vara en stor kundfördel i framtiden.

Hur kommer efterfrågade data att se ut i framtiden (från 2026)?

Från och med 2026 kommer leverantörsdata att samlas in årligen. Dessutom kommer EU-importörer (Bossard) att behöva köpa CBAM-certifikat baserat på rapporterade utsläpp, vilket gör det fördelaktigt att särskilja mellan produkter (t.ex. olika formningsmaskiner, ytbeläggningar/pläteringar, med/utan värmebehandling) med samma CN-koder. Denna differentiering bör resultera i lägre utsläpp och erbjuda en betydande kundfördel.

Vad händer om jag inte gör något?

CBAM är EU-lagstiftning och är obligatorisk för alla EU-importörer av berörda varor. Underlåtenhet att följa kommer att resultera i juridiska och ekonomiska konsekvenser för EU-importörer (Bossard). Detta innebär att om leverantörer inte kan tillhandahålla de begärda uppgifterna finns det en möjlighet att framtida affärer kommer att avslutas.

Viktiga länkar