Med Bossard Exploration Lab skapar vi utrymme för skarpa sinnen och djärva idéer. Vår metod är att ständigt ifrågasätta status quo och dra rätt slutsatser från det.
15 juli 2025
Bossard Exploration Lab
Bossard Group har samarbetat med Feasibility Lab vid ETH Zurich, ett av världens ledande universitet, för att driva Bossard Exploration Lab, som fungerar som en bro mellan forskning, teknik och industriell praxis.

Sammanfattning
- Bossard Group hjälper till att forma framtiden för Smart Factory-teknologi.
- Över 30 projektidéer har utvecklats vid Bossard Exploration Lab tillsammans med studenter från ETH Zurich – med projektet "Battery Retrofit" som det första lovande projektet att nå industrialiseringsfasen.
- Uppladdningsbara batterier minskar batterikostnaderna i Bossards SmartBins med mer än 50% och de totala CO2-utsläppen med 16%.
Partnerskap med Feasibility Lab vid ETH Zurich
Bossard Group har ingått partnerskap med Feasibility Lab vid ETH Zurich, ett av världens ledande universitet, för att driva Bossard Exploration Lab, som fungerar som en brygga mellan forskning, teknologi och industriell praxis.
Från oktober 2024 till mars 2025 kom mer än 50 Bossard-anställda från hela världen till företagets huvudkontor i Zug för att utveckla mer än 30 projektidéer och testa deras genomförbarhet med stöd av ett stort antal studenter från Feasibility Lab. "Battery Retrofit" var det första lovande projektet att nå industrialiseringsfasen. Detta är ett uppladdningsbart batteri för effektiv och hållbar användning i Bossards SmartBin-produkter.
"'Battery Retrofit' är ett utmärkt exempel på hur vi hjälper till att forma framtiden för SmartBin-teknologi tillsammans med våra anställda och alla inblandade vid ETH Zurich," säger Daniel Bossard, VD för Bossard Group. "Battery Retrofit" implementeras i nära samarbete med andra industripartners. I nästa fas kommer långsiktiga mätningar att genomföras och initiala studier av laddningsinfrastrukturen att utföras. Utrullningen planeras till början av 2026.
Inuti Bossard Exploration Lab: Idéer som räknas

Ny teknologi leder till kostnadsbesparingar
Bossards SmartBins är intelligenta behållare för automatiserad lagerhantering av B- och C-delar som innehåller sensorer, trådlösa moduler och mikrokontroller. De kräver en pålitlig strömförsörjning – en som är batteridriven för att möjliggöra trådlös och flexibel användning. SmartBin-molnsystemen registrerar kundens lager flera gånger om dagen och överför data trådlöst till IIoT-molnet, där de vidarebehandlas i ARIMS – Bossards egen lösning. Denna effektivitet möjliggörs av energisparande elektronik utvecklad av företaget med speciell firmware som tillåter drift med ett enda batteri i upp till fem år – en världsklass topp.
Batterier med längre livslängd
Som en del av Bossard Exploration Lab granskades det nuvarande batteriet i Bossards SmartBins, eftersom det måste kasseras efter fem års drift. För framtida strömförsörjning har den så kallade litiumjärnfosfatbatteriteknologin (LiFePO4 uppladdningsbara batterier) visat sig vara användbar, särskilt eftersom den ger betydande fördelar för Bossards SmartBin-produkter. En viktig fördel är den längre livslängden. Batterierna laddas om efter upp till tre år och den totala livslängden är 20 år.
"Litiumjärnfosfatbatterierna är idealiskt lämpade för Bossard SmartBin-produkter eftersom de, förutom sin längre livslängd, erbjuder hög säkerhet, låg självurladdning och stabil prestanda," säger Urs Güttinger, Chief Technology Officer, som koordinerade Bossard Exploration Lab. Uppladdningsbara batterier minskar batterikostnaderna i Bossards SmartBins med mer än 50%.
Hållbarhet som en grundläggande faktor
Hos Bossard är hållbarhet inte bara ett löfte, utan en integrerad del av vår mission att främja långsiktig, hållbar tillväxt samtidigt som vi har en positiv inverkan på miljön och samhället. I linje med de klimatmål som definieras i "Strategi 200" – företaget kommer att fira sitt 200-årsjubileum 2031 – är Bossard på väg att minska Scope 1 och Scope 2-utsläppen med 50% vid denna tidpunkt och nå målet om nettonollutsläpp till 2040.
De uppladdningsbara batterierna minskar batteriavfallet och bidrar därmed väsentligt till att uppnå våra hållbarhetsmål. CO2-utsläppen kommer att minska med totalt 16%.
Mer än 100,000 SmartBin-molnenheter världen över påverkas för närvarande, med deras tomma batterier som ersätts med LiFePO4 uppladdningsbara batterier. Dessutom innehåller LiFePO4 uppladdningsbara batterier knappt några kritiska metaller som kobolt eller nickel, vilket förbättrar deras miljöavtryck.
ETH Feasibility Lab
Innovativa och banbrytande idéer åtföljs ofta av osäkerhet – både företag och universitet har svårt att hantera sådana idéer flexibelt och effektivt i de tidiga stadierna. Det är precis här Feasibility Lab, en metod utvecklad av ETH, kommer in. Genom projektbaserat arbete testas riskfyllda innovationsmetoder på ett strukturerat sätt och lämpliga ETH-experter involveras. Studenter agerar som initiativtagare, delar kunskap och arbetar med företag för att främja idéer från det initiala konceptet till MVP – på ett praktiskt, kreativt och framtidsorienterat sätt.
Bossard media kontakt:
Marleen Seilheimer
+41 41 749 69 71
marleen.seilheimer@bossard.com
ETH Feasibility Lab media kontakt:
Kai von Petersdorff-Campen
kaiv@ethz.ch
Om ETH Zurich
ETH Zurich är ett universitet för vetenskap och teknologi och är ett av de bästa universiteten i världen. Sedan det grundades 1855 har det stått för enastående undervisning, banbrytande forskning och pionjärinnovationer. Med cirka 25,000 studenter från över 120 länder och ett nätverk av mer än 500 professorer främjar ETH aktivt lösningar på globala utmaningar. Många banbrytande utvecklingar och spin-offs har sitt ursprung här – och formar ekonomin, vetenskapen och samhället långt bortom Schweiz.