Produktkategorier

Clips

Är din applikation tidskänslig? Då kan klips vara det du söker. Upptäck snabbkopplingsklips för anslutningar, utbyten, hållning, fixering och säkring.

Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.
Sex olika typer av klämfästen på en vit bakgrund.

Klämfästen används i en mängd olika branscher och tillämpningar. Några exempel på olika typer av klämfästen inkluderar:  

  • Korgmuttrar för toleranskompensation, effektiv hantering och pålitligt stöd  
  • Klips och snäppmuttrar för olika plåttjocklekar  
  • Fjäderstift för fixering, låsning och positionering  
  • Kuländade tryckskruvar för spänning, stöd eller klämning  
  • Självlåsande kulstift med tryckknapp för snabb anslutning och frigöring, korrosionsbeständiga och lämpliga för applikationer med hög belastning  
  • Slangklämmor för snabb, säker installation i applikationer med lågt till högt tryck  

Slangklämmor

Användningsområden

Att förhindra läckage är en primär angelägenhet vid användning av slangklämmor. De säkerställer att industriella vätskor inte läcker ut genom att skapa en tät försegling mellan slanganslutningarna. Underlåtenhet att göra detta kan leda till katastrofala skador, inklusive förstörd utrustning, kontaminering, produktionsstopp eller äventyrad hälsa och säkerhet.  I andra industrier tillåter slangklämmor kylmedel att bibehålla en jämn temperatur, vilket är avgörande för att förhindra överhettning av maskiner.   

Vi erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa, läckagesäkra slangklämmor som passar för din specifika applikation.  

Produkterna som listas här kanske inte är tillgängliga i alla länder. Vid frågor, vänligen kontakta oss.