Kantpanelklämmor

För fastsättning vid panelkanten med fjäderklämkraft – ger en snabb och enkel installation utan verktyg.
Egenskaper:
- Manuell montering
- Ingen borrning, inga skruvar
- Metall-till-metall eller metall-till-plast monteringar tillgängliga
Snabbklipp

Snap-fit-teknologi ger en snabb manuell monteringsprocess som är idealisk för interiöra detaljer, IPCC och bilstolpar.
Egenskaper:
- Inga verktyg eller skruvar nödvändiga
- Osynlig montering
- Optimal balans mellan intryckningsnoggrannhet och utdragningskraft
- Lätt att underhålla
- Möjliggör flera cykler av montering/demontering
Panelkantmuttrar

Inklusive U-formade muttrar för kontrollpaneler för trim, chassi och drivlina.
Egenskaper:
- Snabb sammanfogning av paneler – säker och enkel
- Snabbar upp monteringstiden för självlåsande muttrar
- Toleranshantering för borrhålsförskjutning eller paneldeformation
- Föregående vridmoment och integrerad styrklaff
- Lätt och enkel att montera
Självlåsande påtrycksmuttrar

Den speciella S-formade designen ger förhärskande moment för fästning av plåt.
Egenskaper:
- Skruv-in eller skruvlös för metall- eller plastfästningslösningar
- Självhållande och krypskyddad
- Förhärskande moment
- Lämplig för ett brett spektrum av paneltjocklekar
- Kan ersätta alla IPCC-tillbehör
- Lätt och enkel att montera