Översikt över HellermannTyton® kabelband och kabelhållare
2-delade fästband för kanter

Dessa 2-delade buntband med fästelement är idealiska för användning där borrade hål eller svetsbultar inte är möjliga och lim inte kan användas på grund av temperaturproblem. Typiska användningsområden är industrier som bilindustrin, elektroteknik, styrskåpskonstruktion eller kabeltillverkning.
Funktioner:
- Unikt och innovativt buntband med öppen huvuddesign
- Förmonterad med EdgeClip och Q-tie
- Q-tie sparar mer än 25 % av den vanliga arbetstiden
- Buntbandshuvudet kan flyttas efter buntning för att uppnå en optimal buntposition
- För kanter på 1–3 mm
Kabelbindarfäste FlexTack

FlexTack erbjuder en pålitlig fästlösning särskilt för böjda och vinklade ytor. Det akryllim som används är lämpligt för hög- och lågenergiytor. FlexTack är en mångsidig kabelbindarfäste för alla industrier.
Funktioner:
- Flexibelt fäste för runda och vinklade ytor
- Ger större designfrihet och erbjuder enhetlig spänningsfördelning samt viktminskning
- Innovativ fästlösning för hög- och lågenergiytor
- Lämplig även för högenergi ytor som metall eller glas
Limmontering

PMB5-pastafästet är ett utmärkt alternativ när skruvmontering inte är möjlig. Tack vare sin design kan pastafästet användas på ojämna ytor och fästs med pasta eller flytande lim. PMB5 är idealisk för industrier som järnväg, bilindustri och förnybar energi samt för konstruktion av styrskåp.
Egenskaper:
- Pastafäste för fixering med pastiga/flytande lim
- Basgeometrin erbjuder optimal formslutning med det härdade limmet
- Tillverkad av värmebeständig PA 6.6
- Kan även användas med smältlim
Kabelband låst med glasfiberstift KR

Dessa buntband kännetecknas av sin släta rem och unika låsmekanism. Deras speciella design säkerställer säker buntning av kablar och ledningar även i svåra miljöer. Glasfiberförstärkta buntband används ofta inom vindenergi-, fordons-, järnvägs-, elektronik-, flyg- och försvarsindustrin.
Egenskaper:
- Robust buntband utan räfflor för att undvika skador på kablar
- Glasfiberförstärkt stift låser remmen på plats
- Säker och vibrationsresistent
Q-Mount kabelhållare

Q-Mount kabelbindarfästen ansluter med kabelbindare och hjälper till att hålla kabelbunten på plats. De finns antingen som skruvade eller självhäftande versioner. Q-Mount är den perfekta motparten för Q-ties när man applicerar kablar i vertikalt läge. De används i många industrier som bilindustrin, elektrisk, OEM, industriell automation, telekommunikation eller solpanelproduktion.
Funktioner:
- 4-vägs och 2-vägs ingångslösningar finns tillgängliga
- Flexibla och snabba att använda
- Den självhäftande versionen sparar tid och pengar jämfört med den skruvade lösningen
- Hög temperaturbeständighet
RFID-kabelband

Radiofrekvensidentifiering (RFID) ger tydlig och snabb identifiering för säkerhets-, serialiserings-, spårnings- och identifieringsändamål. Kabelband med RFID-teknik används särskilt vid elektriska inspektioner, lagerhantering, underhåll och reparationer.
Funktioner:
- Snabb datahantering och effektiva processer
- Förebyggande av manuella fel
- Kontaktlös datakommunikation