Elektriska produkter

Jacob® Kabelgenomföringar och Kabelingångssystem

Jacob® erbjuder ett mångsidigt sortiment av högkvalitativa kabelgenomföringar och kabelingångssystem för även de mest krävande applikationerna.

Ett urval av olika Jacob plast- och metallkabelgenomföringar för säkra elektriska anslutningar på ljusgrå bakgrund.
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.

Jacob® kabelgenomföringar används inom olika områden för att ansluta kablar eller ledningar i elektriska ställverk, styrsystem och kontrollskåp. Kabelgenomföringar är särskilt viktiga i krävande miljöer som havsvatten, saltspray, damm, olja och gas, varierande temperaturer eller andra farliga områden, där de skyddar kabelanslutningen.  

Jacob® erbjuder två huvudserier av kabelgenomföringar: PERFECT och WADI.

Jacob® Metal Cable Glands

PERFECT metallkabelgenomföring

PS | Electrical Products | Jacob EMC Cable Gland

Den PERFEKTA kabelgenomföringens lamellära tätningsinsats erbjuder ett stort klämområde. Förutom ett stort urval av standardversioner finns två olika EMC-versioner tillgängliga. Skyddsklasserna är IP68 och IP69K; storleksintervallet sträcker sig från M12 till M63, med åtta olika gängstorlekar.

Funktioner:

  • Kabelskydd
  • Stort klämområde
  • UV-, ozon- och väderbeständig – lämplig för utomhusapplikationer
  • Vattentät upp till 50 meter, IP68-kompatibel (5 bar)

Overlay

PERFECT plus Ex

En Jacob Perfect plus Ex metallkabelgenomföring på vit bakgrund

PERFECT plus Ex kabelgenomföringar är avsedda för användning i potentiellt explosiva miljöer. Deras interna dubbla tätning skyddar kablar i både inomhus- och utomhusapplikationer.

Funktioner:

  • Stort tätnings- och klämområde
  • Skonsam mot kablar, förhindrar kabeldeformation
  • Enkel installation
  • Lämplig för temperaturområden från -40 °C till +85 °C
  • Skyddsgrad IP66 / IP68 (10 bar, i 30 min)

Overlay
En Jacob Perfect plus Ex metallkabelgenomföring på vit bakgrund

WADI-kabelgenomföringsfamiljen  

Jacob® WADI-familjen är särskilt lämplig för applikationer som kräver hög kemisk, UV-, värme- eller köldbeständighet. WADI-kabelgenomföringar är utrustade med en speciell tvådelad tätningsinsats som säkerställer jämn kompression och ett stort klämområde. Deras skyddsklass är IP66, IP67 eller IP69; storleksintervallet sträcker sig från M12 till M63, med åtta olika gängstorlekar. Alla WADI-kabelgenomföringar finns också som EMC-versioner.  

WADIone 

En Jacob WADIone metallkabelgenomföring för maskinteknik och elektriska och elektroniska kapslingar.

WADIone kabelgenomföring är lämplig för maskinteknik, elektriska och elektroniska kapslingar samt vissa utomhusapplikationer. Tätningsinsatsen säkerställer förstklassigt kabelskydd. WADIone-serien finns tillgänglig i både mässing och rostfritt stål.   

Funktioner:  

  • Kabelskydd  
  • Stor tätningsyta och klämområde  
  • UV-, ozon- och väderbeständig – lämplig för utomhusapplikationer  
  • Vattentät upp till 100 meter, IP68-kompatibel (10 bar, i 30 min)  
  • Hög dragavlastning  

Overlay
En Jacob WADIone metallkabelgenomföring för maskinteknik och elektriska och elektroniska kapslingar.

WADIrail 

En Jacob WADIrail kabelgenomföring specifikt utvecklad för användning i järnvägsfordon, elinstallationer och tunnlar.

Denna kabelgenomföring i mässing är utrustad med en tätinsats som uppfyller de högsta kraven på brandsäkerhet enligt UL 94 V-0. Användningstemperaturområdet är mellan -60 °C och +100 °C. WADIrail används ofta i järnvägsfordon, elektriska installationer och tunnlar, samt andra utomhusapplikationer där väderbeständighet, brandsäkerhet och UV-skydd är avgörande.   

Egenskaper:  

  • Överlägsen brandsäkerhetsprestanda  
  • Stor tätning och klämområde  
  • UV-, ozon- och väderbeständig – lämplig för utomhusapplikationer  
  • Halogenfri  
  • Mycket hög dragavlastning  

Overlay
En Jacob WADIrail kabelgenomföring specifikt utvecklad för användning i järnvägsfordon, elinstallationer och tunnlar.

WADIheat 

En Jacob WADIheat metallkabelgenomföring för extrema miljöer som höga temperaturer och utomhusapplikationer.

WADIheat är gjord för höga temperaturer och temperaturfluktuationer från -40 °C till +200 °C. Denna kabelgenomföring är den idealiska lösningen för extrema miljöer som värmesystem. Kupolmutter och genomföringskropp finns i både mässing och rostfritt stål.   

Funktioner:  

  • För miljöer med extrema temperaturer  
  • UV-, ozon- och väderbeständig – lämplig för utomhusapplikationer  
  • Stort tätningsområde och klämområde skyddar kablar mot kemikalier eller andra aggressiva material  
  • Mycket hög dragavlastning 

Overlay
En Jacob WADIheat metallkabelgenomföring för extrema miljöer som höga temperaturer och utomhusapplikationer.

Jacob® Plastkabelgenomföringar

PERFECT plastkabelgenomföring

En närbild av en Jacob PERFECT plastkabelgenomföring för att ge dragavlastning i kabelanslutningar.

PERFECT plastkabelgenomföringar erbjuder ett brett utbud av applikationer inom maskin- och anläggningsteknik samt inom mät-, styr- och reglerteknik. De erbjuder säkra, pålitliga anslutningar även under höga mekaniska, dynamiska, termiska och kemiska påfrestningar.  

Funktioner:  

  • Enkel installation  
  • Integrerad dragavlastning  
  • Stort tätnings- och klämområde  

Overlay
En närbild av en Jacob PERFECT plastkabelgenomföring för att ge dragavlastning i kabelanslutningar.

PERFECT FIX

En Jacob Perfect fix plast snabbkabelgenomföring utan gängor för snabb installation från ena sidan, vilket sparar tid och pengar.

Den snabba kabelgenomföringen utan gängor. PERFECT FIX är en enkel och effektiv kabelgenomföring som är särskilt användbar i trånga utrymmen. Den kan monteras från ena sidan av kapslingen/höljet utan behov av ytterligare låsmuttrar. Den snabba och enkla monteringen sparar också tid och pengar.  

Funktioner:  

  • Manuell montering, inga verktyg krävs  
  • Snabb och enkel installation från ena sidan, utan låsmutter  
  • Perfekt för trånga utrymmen  
  • För väggtjocklek 1–4 mm  
  • Dragavlastning  

Overlay
En Jacob Perfect fix plast snabbkabelgenomföring utan gängor för snabb installation från ena sidan, vilket sparar tid och pengar.

Jacob® Kabelgenomföringssystem

KADP Kabelgenomföringsplatta

En Jacob KADP kabelgenomföringsplatta används för att införa och täta kablar i kapslingar, maskiner och styrskåp.

KADP-kabelgenomföringsplattan används för att föra in och täta kablar i kapslingar, maskiner och styrskåp. Den är mycket flexibel och kan användas för olika applikationer. Plattan är särskilt perfekt där utrymmet är begränsat, eftersom flera kablar kan föras in. Den optimala arrangemanget av kabelgenomföringarna i KADP säkerställer en hög packningstäthet.   

Installationen av KADP-plattan i en kapsling sker med ett enda klick. Sedan trycker du helt enkelt kablarna genom membranen och jobbet är klart – enkelt och tidsbesparande.   

Funktioner:  

  • Verktygsfri installation  
  • Lämplig för temperaturer från -30 °C till +100 °C  
  • Klämområde på 3–20 mm  
  • För kablar, rör och pneumatiska och hydrauliska ledningar 

Overlay
En Jacob KADP kabelgenomföringsplatta används för att införa och täta kablar i kapslingar, maskiner och styrskåp.

KADL Kabelingångssystem

PS | Electrical Products | Jacob | Jacob Cable Entry System KADL

Jacob's KADL är den perfekta lösningen när du behöver sätta in förmonterade kablar i ett hölje. KADL installeras med bara ett klick – enkelt och tidsbesparande. Dessutom kan KADL förstoras och anpassas. Den modulära designen möjliggör en steg-för-steg installation av 5 till 25 kablar i en vägg, vilket säkerställer flexibilitet. Ett klämområde på 3 till 32,5 mm kan täckas med bara 16 tätningsgenomföringar, som ger en hög nivå av dragavlastning.

Funktioner:

  • Verktygsfri installation
  • Lämplig för temperaturer från -30 °C till +100 °C
  • Klämområde på 3–32,5 mm
  • Modulär design och kan utökas till upp till 25 genomföringar
  • Dragavlastning kan förbättras ytterligare med en kabelbindare

Overlay

Tätningstätningar

En närbild av flera Jacob Klikseal tätningsgenomföringar i olika färger på vit bakgrund.

Jacob® tätningsgenomföringar erbjuder ett stort kabeltätningsområde. Deras "pushout"-membran säkerställer att det alltid finns en rund öppning. Dessutom har de en rörlig hylsa runt mitten av öppningarna, som anpassar sig till kabeln och ger en utmärkt tätning, även när kabeln rör sig. Kablar kan passera mycket bra i vinkel. Designen säkerställer att tätningsgenomföringarna sitter kvar på plats, även vid installation av stora kablar.  

Funktioner:  

  • Enkel och tidsbesparande installation  
  • "Pushout"-membran säkerställer rund öppning  
  • Halogenfri  
  • Damm- och vattentät  
  • Tätningsfunktion  
  • Lång livslängd  

Overlay
En närbild av flera Jacob Klikseal tätningsgenomföringar i olika färger på vit bakgrund.

Ventileringselement

PS | Electrical Products | Jacob | Jacob Venting Element JDAE

Vattentäta kapslingar med höga skyddsgrader IP67 eller IP68 för utomhusbruk är inte automatiskt förseglade mot ånga och fukt. För att undvika undertryck, hög luftfuktighet och kondens inuti kapslingen behöver du därför säkerställa kontinuerlig ventilation och utjämna trycket. Detta kan uppnås med ett ventilerande element.  

Kroppen av det ventilerande elementet är tillverkad av flamsäker polyamid PA6 eller rostfritt stål. Insidan innehåller en högkvalitativ, andningsbar och vattentät PES-membran, som ger kontinuerlig ventilation samt tryckutjämning och skyddar kapslingen mot fukt.

Funktioner:

  • Skydd för hermetiskt förseglade elektrotekniska och elektroniska kapslingar   
  • Förhindrar kondens från växlande temperaturer och tryck  
  • Ger kontinuerlig ventilation och tryckutjämning  
  • Hydrofob och oleofob PES-membran  
  • Snabb och enkel att installera  

Overlay