Elektriska produkter

MTCONNECTIVITY Power Elements: Press-Fit-kontakter

Strömelement är en robust och pålitlig lösning för att mata och distribuera höga strömmar till kretskort.

Fem olika MTCon-strömelement, inklusive ett strömtorn, strömuttag och en strömkant, för att distribuera höga strömmar till kretskort.
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.

MTCONNECTIVITY (MTCON) erbjuder innovativ PCB-teknik och expertis kring press-fit-kontakter, strömelement och socklar, samt kunskapsöverföring för högteknologiska industriella applikationer inom sektorer som fordonsindustri, off-road, elektroniska enheter, flyg, järnväg, civila tjänster och försvar.

En översikt över många olika MTCONNECTIVITY kraftelement utspridda på en vit bakgrund.

MTCON Power Elements

Power-element ger tillförlitliga lösningar för att förse kretskort (PCB) med stor elektrisk effekt och ström. De möjliggör tråd-till-kort-anslutning mellan en tråd och ett PCB, samt anslutningar mellan kretsar. Komponenter som skruvsäkringar, reläer eller strömskenor kan också anslutas till power-elementen.

MTCON-portföljen inkluderar ett stort utbud av power-element för olika krav. Exempel inkluderar:

  • Power Towers och Power Sockets som fäster kabelskor, midi- eller megasäkringar och andra föremål till PCB.
  • Power Edges möjliggör anslutningar av högströmsreläer, kabelskor och mer.
  • Power 2 Ground möjliggör fastsättning av kabelskor eller stora, tunga komponenter som batteriavbrytare till PCB. Dessutom skyddar det kretskortet från mekaniska påfrestningar.
  • Power Protectors fungerar som skydd mot kontakt och vridning, samtidigt som de förhindrar kortslutningar i närliggande komponenter.

Ladda ner mer information

Miniatyrbild MTCON-broschyr

MTCONNECTIVITY Broschyr

Hitta mer information om MTCONNECTIVITY kraftelement och kontakter i vår broschyr.

7.3 MB | pdf

Vanliga frågor om Power Elements

Vad är strömelement?

Strömelement är robusta, pålitliga anslutnings- och fästelement för att mata och distribuera höga strömmar (upp till 1 000 ampere) till kretskort.  

För vilka tillämpningar använder du kraftkomponenter?

Det finns ett brett utbud av applikationer för högströmskontakter. I princip används strömelement där höga strömmar överförs. Spektrumet sträcker sig från bil- och industriell tillverkning till e-mobilitet och förnybar energi. Specifikt används strömelement i fordon, vind- och solkraftsystem samt industriell och mätteknik.  

Strömelement säkerställer en tillförlitlig och stabil strömförsörjning eftersom de matar och distribuerar höga strömmar till kretskort.  

Inom vilka industrier använder du kraftkomponenter?

Kraftelement används i olika industrier. Bilindustrin förlitar sig på kraftelement i elfordon för att förse dem med elektricitet, liksom tillverkare av laddstationer för elfordon.  

Inom vind- och solenergi säkerställer de distributionen av höga strömmar. Inom industri- och mätteknik används de i en mängd olika maskiner och apparater.  

Vilka fördelar erbjuder användningen av strömelement?

Kraftelement erbjuder många fördelar, såsom hög tillförlitlighet och hållbarhet. Deras höga lastkapacitet och låga förluster vid kraftöverföring är också viktiga faktorer.  

Dessutom möjliggör kraftelement en effektiv implementering av högströmsapplikationer, vilket spelar en avgörande roll i många industrier.  

Vad är BlueBrass®?

BlueBrass® är en familj av blyfria mässingslegeringar utvecklade av Aurubis Stolberg. De uppfyller inte bara standarderna för el-, bil- och konsumentindustrin när det gäller bearbetbarhet och kostnadseffektivitet, utan de uppfyller också den ökande efterfrågan på blyfria produkter.  

Legeringarna i BlueBrass®-familjen är individuellt anpassade till kundernas produkt- och processkrav. De är lämpliga för sanitära tillämpningar och finns tillgängliga som halvfärdiga band- och trådprodukter samt i stångformat.  

BlueBrass® erbjuder nya möjligheter för komponentproduktion tack vare kombinationen av hög hållfasthet och god formbarhet med god bearbetbarhet. Den goda elektriska ledningsförmågan hos BlueBrass® gör den också idealisk för användning i strömförande komponenter.  

Legeringselementen i BlueBrass® är miljövänliga och giftfria. De är lätt blandbara med befintliga återvinningscykler och de uppfyller redan de lagstadgade kraven för blyfria legeringar utan att utnyttja undantagen.