Elektriska produkter

Panduit® Kabelhanteringslösningar

Upptäck omfattande lösningar för kabel- och ledningshantering, inklusive kabelband, kabelmonteringsprodukter, kabelidentifiering och krympteknik.

Närbild av ett svart Panduit kabelband med tre ingångspunkter på en ljusgrå bakgrund.
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.

Som ett välkänt varumärke inom kabel- och ledningshantering erbjuder Panduit® omfattande lösningar för buntband och kabelband, kabelmonteringsprodukter, kabelmärkning och värmekrympteknik. Med ett brett utbud av tillgängliga storlekar, typer och material är Panduit® säker på att ha rätt lösning för din kabelutmaning.   

Förutom deras sortiment för standardapplikationer erbjuder de även produkter för mer krävande situationer som mekanisk påfrestning, hårda väderförhållanden, extrem värme eller kyla, eller aggressiva kemiska miljöer.      

Översikt över Panduit® kabelhanteringslösningar

Pan-Ty® Kabelband

Panduit Pan-Ty kabelband av olika färger på vit bakgrund, inklusive en kabelmontering

Pan-Ty® är Panduits mest populära buntband. De finns i ett stort urval av stilar, material och storlekar och erbjuder många möjligheter. Pan-Ty® är den mångsidiga lösningen för olika branscher som OEM, MRO eller byggnation.  

Funktioner:  

  • Buntningsintervall från 71 upp till 1100 mm, med bredder från 1,8 till 12,7 mm  
  • Enstycksdesign med låskil  
  • Stort urval av stilar, material och storlekar  
  • Lämplig för inomhus- eller utomhusapplikationer  

Overlay
Panduit Pan-Ty kabelband av olika färger på vit bakgrund, inklusive en kabelmontering

Dome-Top® Kabelband

En mängd olika färgade Panduit Dome-Top kabelband på vit bakgrund

Dome-Top® är det perfekta valet där hög hållfasthet och låg gängkraft behövs. Den patenterade designen med en rostfri stålinfälld hake möjliggör en mycket finjusterad och steglös justering över hela buntområdet. Den nabbade insidan av buntbandet förhindrar sidoförflyttning på kabelbunten.  

Funktioner:  

  • Hög draghållfasthet  
  • Minimal utmattning under installation (låg gängkraft)  
  • Finns i olika material för olika tillämpningar  
  • Lämplig för både inomhus- och utomhusapplikationer  

Overlay
En mängd olika färgade Panduit Dome-Top kabelband på vit bakgrund

Sta-Strap® Kabelband

Tre svarta Panduit Sta-Strap kabelband med olika huvudformer på vit bakgrund

Tack vare sin tvådelade design har Sta-Strap® kabelband ett mycket lågt insättningsmotstånd. Deras fritt flytande huvud möjliggör tät buntning, vilket gör att Sta-Strap® kan installeras även i trånga utrymmen. Dessutom gör den avsmalnande änden installationen enklare. Sta-Strap® kabelband är idealiska för regelbunden buntning och genom-panel applikationer.  

Funktioner:   

  • Enkel manuell hantering  
  • Låg huvudhöjd  
  • Återlösbar före slutlig spänning och avklippning  

Overlay
Tre svarta Panduit Sta-Strap kabelband med olika huvudformer på vit bakgrund

Snabbbyggt kabelsystem

Närbild av en Panduit Quick-built kabelhärdningsbräda

Med Quick-BuildTM modulära lösning för kabelmontering kan du effektivt, snabbt och enkelt montera kabelstammar för prototyper eller slutproduktion. De matchande tillbehören från Panduit säkerställer att kabelstammarna fästs på ett sådant sätt att buntbanden kan monteras enkelt och bekvämt. PAT4.0 automatiska buntbandsverktyg är också lämpligt för att installera buntbanden.  

Funktioner:  

  • Enkel och bättre hantering av kabelstammar  
  • Minimerade tillbehörs- och materialkostnader  
  • Konsolidering av installation  

Overlay
Närbild av en Panduit Quick-built kabelhärdningsbräda

PAT 4.0 Automatisk kabelbindningssystem

Ett Panduit PAT 4.0 automatiserat installationssystem för enkel installation av Panduit kabelbindare

Med Panduit PAT 4.0 automatiska verktyg för installation av kabelband kan du installera upp till 84 kabelband per minut. Detta är ungefär sex gånger snabbare än att installera kabelbanden manuellt. PAT 4.0-verktygshuvudet är ergonomiskt utformat och bekvämt att använda. Inställningarna kan justeras med den användarvänliga pekskärmen.  

Funktioner:  

  • Enklare och snabbare installation, maximerad produktivitet  
  • Minska arbetskostnaderna avsevärt  
  • Kan installeras med alla monteringsaccessoarer, kabelband, etiketter, etc.  
  • Ergonomisk design, lätt verktygshuvud  
  • Konsekvent monteringskvalitet  
  • Ökad konkurrenskraft

Overlay
Ett Panduit PAT 4.0 automatiserat installationssystem för enkel installation av Panduit kabelbindare

Panduit® Kabelmontering

Närbild av ett svart Panduit-kabelmontage på vit bakgrund, som underlättar kabelhantering.

Med Panduits omfattande kabelmonteringssystem kan du påskynda installationen och minska de totala kostnaderna för att leda och hantera kablar och ledningar. Välj bland olika installationsmetoder, inklusive limning, skruvning, nitning eller en tryckbarb.  

Funktioner:  

  • Enkel installation  
  • Optimal kabelhantering  
  • Stort urval för olika användningsområden  

Overlay
Närbild av ett svart Panduit-kabelmontage på vit bakgrund, som underlättar kabelhantering.

Krympteteknik

Fem olika paket med Panduit värmekrympslangar i olika färger och storlekar på vit bakgrund

Krympslang används för isolering, skydd och färgkodning av kablar och ledningar. Vi erbjuder Panduit® krympslang i olika krympförhållanden och färger, flamskyddade versioner eller tunnväggiga rör.  

Funktioner:   

  • Isolering och nötningsskydd  
  • Universell användning  
  • Stort urval för olika behov 

Overlay
Fem olika paket med Panduit värmekrympslangar i olika färger och storlekar på vit bakgrund

Kabelidentifieringslösningar

En Panduit DP4300HD-skrivare speciellt utformad för kabelidentifiering och hantering.

Panduit® kabelidentifiering erbjuder många olika alternativ för kabelmärkning, från självlaminering och icke-laminerande etiketter till krympbara etiketter, komponentetiketter eller andra förtryckta etiketter. Du hittar också skrivare för att märka etiketter direkt på plats.  

Funktioner:  

  • Märk kablar, ledningar och andra elektriska komponenter (terminaler, reläer, etc.)  
  • Minska reparationstiden och öka säkerheten  
  • Förenkla komponentidentifiering  
  • Förbättra nätverksadministrationen   

Overlay
En Panduit DP4300HD-skrivare speciellt utformad för kabelidentifiering och hantering.
Tydliga och hållbara identifieringslösningar för kabelsystem