FASTEKS® FTI gängade insatser produktöversikt
Design 1: Gängade insatser med skärspår

- Material: Stål, härdad, förzinkad, blåpassiverad / INOX 1.4305
- Tillgänglig i M2.5, M3, M4, M5, M6, M6a, M8, M10, M12, M14, M16 och M20
Egenskaper:
- Beprövad standardprodukt lämplig för alla tillämpningar
- 2 skärspår, spånformande design
- De första två gängorna är avsmalnande – insatsen fungerar som en gängskärare
- För material med låg till medelhög draghållfasthet (tenderar att komprimera något i hårdare material)
Design 2: Gängade insatser med skärhål, långa

- Material: Härdstål, förzinkat, blåpassiverat / INOX 1.4305
- Tillgänglig i M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 och M16
Egenskaper:
- Vidareutveckling av version 1 (med skärspår)
- Designad för material med högre draghållfasthet (komprimerar inte)
- Gängskärning uppnås genom tre extremt vassa skärhål
- De två första gängorna är avsmalnande – insatsen fungerar som en gängskärare
- Spånbildande design
Design 3: Gängade insatser med skärhål, korta

- Material: Härdat stål, förzinkat, blåpassiverat / INOX 1.4305
- Tillgänglig i M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 och M16
Egenskaper:
- Avancerad version av typ 1 (med skärspår)
- För material med högre draghållfasthet (komprimerar inte)
- Gängskärning uppnås genom tre extremt vassa skärhål
- De första två gängorna är avsmalnande – insatsen fungerar som en gängskärare
- Spånbildande design
Design 4: Gänginsatser med spånreservoar, lång

- Material: Härdstål, förzinkat, blåpassiverat / INOX 1.4305
- Tillgänglig i M4, M5, M6, M8 och M10
Egenskaper:
- Avancerad version av typ 2 (med skärhål)
- Lämplig för alla applikationer som kräver en spånfri invändig gänga (t.ex. för elektroniska sammansättningar)
- Spånreservoar säkerställer en konsekvent ren invändig gänga
- Ingen kompression, lämplig för material med högre draghållfasthet
Design 5: Gänginsatser med spånreservoar, kort

- Material: Härdstål, förzinkat, blåpassiverat / INOX 1.4305
- Tillgänglig i M4, M5, M6, M8 och M10
Egenskaper:
- Avancerad version av typ 3 (med skärhål)
- Lämplig för alla applikationer som kräver en spånfri invändig gänga (t.ex. för elektroniska monteringar)
- Spånreservoar säkerställer en konsekvent ren invändig gänga
- Ingen kompression, lämplig för material med högre draghållfasthet