Gängade insatser

FASTEKS® Kompressionsbegrenzer

Kompressionsbegränsare begränsar kompressionskrafter på formsprutade plastdelar och förhindrar överbelastning. De används i industrier beroende av plast eller där metall ersätts av plast och kompositer.

Fyra olika typer av FASTEKS kompressionsbegränsare i ovala och runda former med och utan huvud på en ljusgrå bakgrund med FASTEKS-logotypen.
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.

Varför behöver du kompressionsbegränsare?

När du drar åt bultar under monteringsprocessen genererar du kompressionslaster och krafter som kan påverka plastmaterial. Kompressionsbegränsare förhindrar att integriteten hos din plastkomponent äventyras i den processen.

Vi erbjuder ett standardsortiment av FASTEKS® kompressionsbegränsare för inpressnings- och ingjutningsinstallation, lämpliga för skruvdiametrar M4 - M10.

Fördelar med FASTEKS® Compression Limiters

Fördelar

Skydda material

från att bli överbelastad.

Fördelar

FASTEKS® kompressionsbegränsare begränsar kompressionskrafterna på plastgjutna delar och förhindrar därmed att materialet överbelastas.

Fördelar

Öka

styrka och hållbarhet.

Fördelar

FASTEKS® kompressionsbegrenzer ökar hållfastheten och bärförmågan hos plastdelar. De ökar också deras livslängd genom att minska krypningen hos termoplastiska formdelar över tid och vid förhöjda temperaturer.

Fördelar

Mångsidig lösning

Kompressionsbegrenzer är lämpliga för ett brett spektrum av applikationer.

Fördelar

FASTEKS® kompressionsbegrenzer används i olika branscher och kan anpassas för en mängd olika applikationer.

FASTEKS® Översikt över Kompressionsbegränsare

FCL 1: FASTEKS® Kompressionsbegrenzer rund, ohne Kopf

En FASTEKS kompressionsbegrenzer i en rund version uden hoved på hvid baggrund.

Den symmetriska designen av den huvudlösa versionen möjliggör dubbelriktad installation utan behov av att orientera delen.

Overlay
En FASTEKS kompressionsbegrenzer i en rund version uden hoved på hvid baggrund.

FCL 2: FASTEKS® Kompressionsbegrenzer rund, mit Kopf

En FASTEKS kompressionsbegrenzer i rund version med hoved på hvid baggrund.

Den huvudförsedda versionen har en ökad kontaktyta som ger högre motstånd mot axiella belastningar.

Overlay
En FASTEKS kompressionsbegrenzer i rund version med hoved på hvid baggrund.

FCL 3: FASTEKS® Kompressionsbegrenzer oval, ohne Kopf

En FASTEKS kompressionsbegrenzer i en oval version uden hoved på hvid baggrund.

De ovala versionerna ger ytterligare flexibilitet jämfört med runda kompressionsbegränsare för centerlinjetoleranser och stacktoleranser. Den symmetriska designen av den huvudlösa versionen möjliggör dubbelriktad installation utan behov av att orientera delen.

Overlay
En FASTEKS kompressionsbegrenzer i en oval version uden hoved på hvid baggrund.

FCL 4: FASTEKS® Kompressionsbegrenzer oval, med hoved

En FASTEKS kompressionsbegrenzer i en oval version med hoved på hvid baggrund.

Den försänkta versionen har en ökad kontaktyta som ger högre motstånd mot axiella belastningar samt ytterligare flexibilitet jämfört med runda kompressionsbegränsare för centerlinje- och stacktoleranser.

Overlay
En FASTEKS kompressionsbegrenzer i en oval version med hoved på hvid baggrund.
Miniatyrbild Fiche technique FASTEKS Compression Limiters

FASTEKS® Compression Limiters faktablad

Ladda ner mer information och hitta tekniska detaljer om FASTEKS® Compression Limiters i vårt faktablad.

891.8 KB | pdf

Mer information om Kompressionsbegrenzer

Tillverkningsprocess och montering av kompressionsavgränsare

Det finns olika tillverkningsprocesser såsom kallextrudering, stansning, bockning, svarvning samt zinkgjutning. Kompressionsbegränsaren monteras antingen med hjälp av värme eller ultraljud eller pressas in.

Den centrala yttre räfflingen på kompressionsbegränsaren gör att plasten gradvis kan flöda runt och in i räfflingen under formningsprocessen. Vid inpressning säkerställer det icke-räfflade området att kompressionsbegränsaren sitter vinkelrätt i det borrade eller formade hålet före monteringen.

FASTEKS® kompressionsbegränsare ger tillräcklig mekanisk hållfasthet för att motstå klämkrafter som skapas av en åtdragen ISO-klass 10.9-skruv. Den speciella designen och geometrin hos delarna säkerställer en kompression på mindre än 1% av kompressionsbegränsarens totala längd under sådana förhållanden.

Välja rätt kompressionsbegränsare

Det är viktigt att längden på distansen väljs noggrant i förhållande till plastdelen och motparterna så att klämkraften som verkar på plasten begränsas och plasten inte överbelastas.

Dessutom måste varje kompressionsbegränsare utformas i förhållande till materialet, typen av fästelement och de två motmaterial som används för den specifika applikationen.

Speciella kompressionsbegränsare minskar effekterna av krypning hos termoplastiska formdelar över tid och vid förhöjda temperaturer genom att upprätthålla en "metall-mot-metall"-kontakt som bibehåller en konsekvent klämkraft.

Valet av tillverkningsprocess och monteringsmetod är avgörande för slutproduktens kvalitet och applikationens säkerhet. Beroende på kraven kan olika processer och monteringsmetoder väljas för att uppnå önskade resultat.

Vi vägleder dig gärna till rätt lösning!