Gänginsatser

KEENSERTS® gänginsatser

Dessa högstyrka gänginsatser har speciella låsnycklar som eliminerar rotation och vibration även i krävande applikationer.

Närbild av en Keenserts högstyrka metallgänginsats med 4 specialnyckellås för överlägsen prestanda.
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.

KEENSERTS® gänginsatser är den perfekta lösningen för att förhindra att gängor blir utslitna inom områden som mekanisk eller precisionsingenjörskonst, flyg- och rymdindustrin. Tillverkade av rostfritt stål (1.4305 / AISI 303), är de extremt hållbara och klarar enkelt av många lossnings- och åtdragningscykler.  

KEENSERTS® är ett utmärkt alternativ för applikationer i lättmetall, stål eller gjutjärn. Dessutom kan de också användas som en enkel och effektiv ersättning för skadade gängor i dyra komponenter.


Hand håller en Keenserts gänginsats

Special Key-Locking Technology

KEENSERTS®-insatser är förmonterade med speciella låsnycklar som låser insatserna på plats och därmed förhindrar att de lossnar även vid tunga applikationer. Beroende på gängstorlek finns nyckellåsinsatser med två eller fyra låsnycklar, antingen med en vanlig eller självlåsande gänga.

Fördelar med KEENSERTS® gänginsatser

  • Enkel installation
  • Mycket hållbara
  • Effektiv reparation av skadade gängor
  • Förmonterade låsnycklar

Översikt över KEENSERTS® Fästelement

Gänginsatser med 2 nyckellås

Gänginsatser med 2 låsnycklar med vit bakgrund.
  • Tillgängliga standardstorlekar för invändig gänga: M3x0,5 (typ KNCM), M4x0,7 (typ KNCM), M5x0,8 (typerna KNM & KNHM) och M6x1,0 (typerna KNM & KNHM)  
  • Material: rostfritt stål 1.4305  
  • Ytterligare typer tillgängliga på begäran 

Overlay
Gänginsatser med 2 låsnycklar med vit bakgrund.

Gänginsatser med 2 lås, självlåsande

Självlåsande Keenserts gänginsats med 2 låsnycklar på en vit bakgrund.
  • Tillgängliga standardstorlekar för invändig gänga: M5x0.8 (typer KNML & KNHML), M6x1.0 (typer KNML & KNHML)  
  • Material: rostfritt stål 1.4305 med Molykote® ytbehandling  
  • Ytterligare typer tillgängliga på begäran 

Overlay
Självlåsande Keenserts gänginsats med 2 låsnycklar på en vit bakgrund.

Gänginsatser med 4 nyckellås

En Keenserts gänginsats med 4 låsnycklar på en vit bakgrund.
  • Tillgängliga standardstorlekar för invändig gänga: M8x1.25 (typer KNM & KNHM), M10x1.50 (typer KNM & KNHM), M12x1.75 (typer KNM & KNHM), och M16x2.00 (typ KNHM) 
  • Material: rostfritt stål 1.4305 
  • Ytterligare typer tillgängliga på begäran

Overlay
En Keenserts gänginsats med 4 låsnycklar på en vit bakgrund.

Gänginsatser med 4 nyckellås, självförslutande

Gänginsatser med 4 nyckellås, självlåsande på vit bakgrund
  • Tillgängliga standardstorlekar för invändig gänga: M8x1.25 (typer KNML & KNHML), M10x1.50 (typer KNML & KNHML), M12x1.75 (typer KNML & KNHML), och M16x2.00 (typ KNHML) 
  • Material: rostfritt stål 1.4305 med Molykote® ytskikt 
  • Ytterligare typer tillgängliga på begäran

Overlay
Gänginsatser med 4 nyckellås, självlåsande på vit bakgrund

KEENSERTS® installationsverktyg

Olika verktyg och enheter för gänginsatser på en vit bakgrund.

Vi tillhandahåller rätt verktyg för installation av KEENSERTS® gänginsatser. Hitta både handverktyg och hydropneumatiska kraftverktyg, samt nödvändig utrustning, i vår eShop.

Overlay
Olika verktyg och enheter för gänginsatser på en vit bakgrund.

Ladda ner mer information om KEENSERTS® Fasteners

Miniatyrbild för broschyren om nyckellåsinsatser

Broschyr om nyckellåsningsinsatser

Hitta mer information och tekniska detaljer om nyckellåsinsatser i vår broschyr.

421.6 KB | pdf