Gänginsatser

TAPPEX® gänginsatser

TAPPEX® gänginsatser skapar exakta, robusta muttergängor i arbetsstycken av plast, trä, lättmetallegeringar och kompositmaterial.

Fyra olika typer av Tappex gänginsatser, inklusive mässingsinsatser och stålgänginsatser.
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.

Med sitt mångsidiga sortiment av gänginsatser erbjuder TAPPEX® kostnadseffektiva lösningar för olika tillämpningar. Deras insatser tillverkade av mässing, stål eller rostfritt stål används i olika material inom många industrier.  

Fördelar med TAPPEX® gänginsatser  

  • Skapa en högstyrkegänga i plast, trä eller kompositmaterial  
  • Slitfria och korrosionsbeständiga  
  • Möjliggör upprepad åtdragning och lossning av skruvförband  
  • Mångsidiga  
  • Olika installationsmöjligheter  

Översikt över TAPPEX® gänginsatser

TRISERT® skruvinsatser

En mässing Tappex Trisert gänginsats på vit bakgrund

TRISERT® självgängande gänginsatser garanterar en ren, spånfria innergänga. En unik fördel med gänginsatser utan huvuden är att de kan användas på båda sidor.  

  • Gängstorlekar: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8 och M10  
  • Modell: med och utan huvud  
  • Installation: skruvas in  
  • Material: mässing  

Overlay
En mässing Tappex Trisert gänginsats på vit bakgrund

TRISERT-3® skruvinsatser i stål för lättmetaller och plast

En Tappex Trisert stålgänginsats på vit bakgrund

TRISERT-3® självgängande gänginsatser uppfyller de mest krävande kraven, vilket gör dem idealiska för medicinska och livsvetenskapliga tillämpningar eller marina eller livsmedelsindustrin.  

  • Gängstorlekar: M3, M4, M5, M6, M8 och M10  
  • Modell: med litet huvud  
  • Installation: skruvas in  
  • Material: stål, rostfritt stål 303 jämförbart med 1.4305, och rostfritt stål 316 jämförbart med 1.4401 

Overlay
En Tappex Trisert stålgänginsats på vit bakgrund

FOAMSERT® skruvinsatser för trä och skum

En Tappex Foamsert gänginsats för att skruva in i skum och trä

FOAMSERT® gänginsatser är speciella självgängande insatser för användning i förborrade hål i skum och trä.  

  • Gängstorlekar: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6 och M8  
  • Modell: med och utan huvud  
  • Installation: skruvas in  
  • Material: mässing  

Overlay
En Tappex Foamsert gänginsats för att skruva in i skum och trä

MULTISERT® Press-in gänginsatser för plast

En Tappex Multisert mässingsgänginsats för press-in installation i termoplaster

MULTISERT® gänginsatser är särskilt lämpade för termoplastiska material. De har invändiga gängor och en patenterad hullingform, vilket säkerställer hög utdragningsprestanda.   

  • Gängstorlekar: M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 och M12  
  • Modell: med och utan huvud  
  • Installation: presspassning, ultraljudsinbäddning eller värmeinsättning (lokal smältning av plasten) 
  • Material: mässing     

Overlay
En Tappex Multisert mässingsgänginsats för press-in installation i termoplaster

MICROBARB® Press-In gänginsatser för plast

En Tappex Microbarb gänginsats idealisk för användning i tunnväggiga material.

MICROBARB® gänginsatser är en undergrupp av MULTISERT® insatser, med samma egenskaper men en kortare total längd. De är idealiska för användning i tunnväggiga material.  

  • Gängstorlekar: M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 och M10  
  • Modell: med huvud  
  • Installation: presspassning  
  • Material: mässing  

Overlay
En Tappex Microbarb gänginsats idealisk för användning i tunnväggiga material.

HIMOULD® gänginsatser för insatsgjutning

En Tappex Himould mässingsgänginsats för formade och gjutna komponenter

HIMOULD® gänginsatser tillverkade av mässing används i formgjutna och gjutna komponenter. Tack vare de tunna väggarna kan HIMOULD® sättas in direkt i formsprutningsformar och övergjutas. Dessa insatser är extremt mångsidiga och kan användas för termoplastiska och härdplastformade delar.  

  • Gängstorlekar: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 och M12  
  • Modell: med genomgående hålgänga eller stifthålgänga  
  • Installation: formgjutning  
  • Material: mässing  

Overlay
En Tappex Himould mässingsgänginsats för formade och gjutna komponenter

Verktyg för installation av gänginsatser

Olika verktyg och enheter för gänginsatser på en vit bakgrund.

Vi tillhandahåller också rätt verktyg och utrustning för installation av gänginsatser. Hitta vårt omfattande verktygsutbud i eShoppen.

Overlay
Olika verktyg och enheter för gänginsatser på en vit bakgrund.

Ladda ner mer information

Miniatyrbild för Tappex Threaded Inserts Broschyr

Tappex® Gänginsatser Broschyr

Hitta mer information och tekniska detaljer om Tappex® gänginsatser i vår broschyr.

1.3 MB | pdf
Olika typer av gänginsatser, inklusive mässingsinsatser, trådinsatser och låsinsatser.

Gängade insatser

Översikt över gängade insatser

Läs mer om gänginsatser hos Bossard och få en översikt över vårt varumärkesportfölj.

Läs mer