Produktkategorier

Lösningar för vätskestyrning

Vi stödjer dig i att hantera tryck i hydrauliska och pneumatiska applikationer! Upptäck våra lösningar för fluid management, inklusive tryckförstärkare och snabblås.

Tryckförstärkare och snabbkopplingar för vätskehantering
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.

Lösningar för vätskestyrning är avgörande, särskilt inom jordbruk, maskiner eller tillverkningssektorer. De säkerställer att hydrauliska och pneumatiska system fungerar pålitligt och effektivt.  

Vätskehantering och tätningsteknik: En översikt

PS | Categories and Brands | Fluid Management and Sealing Technology at Bossard

Få en introduktion till världen av fluid management-lösningar och tätningsteknik.

Vätskestyrning: Utmaningar och hur man löser dem  

Typiska utmaningar inom industriell vätskestyrning är tryckkontroll och optimering av testprocessen för hydrauliska och pneumatiska komponenter. För dessa användningsområden erbjuder vi specialiserade lösningar:  

Tryckförstärkare / Tryckboosters  

Tryckförstärkare gör det möjligt att generera mycket högt tryck exakt vid användningspunkten. Kraften appliceras exakt där den behövs, medan den hydrauliska tryckbelastningen på rör och komponenter begränsas. På detta sätt tillåter tryckförstärkare andra inlopp och utlopp att fungera vid lågt tryck, vilket är fördelaktigt för säkerheten och livslängden på komponenterna.  

Vi levererar tryckförstärkare för lågtryckshydrauliska system, som täcker 12 förstärkningsförhållanden upp till 5 000 bar.  

Anpassade lösningar för vätskestyrning 

Har du att göra med icke-standardiserade krav? Vi stödjer dig också med specialprodukter för hydrauliska och pneumatiska applikationer. Dessutom kan våra innovativa verktyg och maskiner också integreras i automatiserade serietillverkningsarbetsflöden.