Åtkomstlösningar

Elesa® Standardmaskinelement

Elesa® erbjuder ett brett utbud av standardmaskindelar, inklusive handhjul och handtag, klämknoppar, spakar, nivåelement och gångjärn. De är kostnadseffektiva och ger utmärkt ergonomi, vilket gör dem idealiska för industriellt bruk.

Olika typer av Elesa access- och beröringspunktslösningar, inklusive ett handhjul, ett handtag och en klämspak.
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.

Elesa® Produktöversikt

Handhjul och handtag

En svart Elesa-handratt på vit bakgrund

Vi erbjuder ett brett sortiment av ekrade handhjul, solida handhjul och vevhandtag från Elesa®. Handtagen kan vara fasta, indragbara, roterande och hopfällbara (finns även med säkerhetslås). Handhjul och handtag monteras oftast i ett slätt hål. Materialen inkluderar glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, aluminium, rostfritt stål, stål, gjutjärn och fenolbaserad duroplast.

Användningsområden:

  • Mätutrustning
  • Testaggregat
  • Skeppsbyggnad
  • Vapenbyggnad
  • Mekanisk och anläggningsteknik

Egenskaper:

  • Snabb och enkel användning
  • Ekonomisk design
  • RoHS- och REACH-kompatibel
  • Temperaturområde från -30°C upp till 130°C

Overlay
En svart Elesa-handratt på vit bakgrund

Spännknoppar

En svart Elesa stjärnformad klämknopp

Vi erbjuder stjärnknoppar, greppknoppar, vingknoppar, trearmade knoppar och räfflade greppknoppar för användning i olika industrier. Klämknoppar finns i olika former och storlekar och kan installeras antingen med en gängad skruv eller i ett genomgående eller blint hål. Material inkluderar teknopolymer, aluminium, gjutjärn, rostfritt stål, stål och fenolbaserad duroplast. För stjärn- och greppknoppar har vi också en ren linje med rostfria stålinsatser för specifika hygienkrav.

Användningsområden:

  • Bilindustrin
  • Möbler
  • Medicinsk utrustning
  • Industriella maskiner
  • Flygutrustning
  • Elektronikhöljen
  • Byggutrustning
  • Marinindustri
  • Jordbruksmaskiner
  • Tunga maskiner
  • Träbearbetningsverktyg
  • Livsmedelsbearbetningsmaskiner
  • Laboratorieutrustning
  • Farmaceutisk utrustning
  • Fyllningsmaskiner och trattar

Egenskaper:

  • Ekonomisk design
  • RoHS och REACH-kompatibel

Overlay
En svart Elesa stjärnformad klämknopp

Spänn- och dragspakar

En svart Elesa Ergostyle klämspak med en röd knapp

Elesa®'s spänn- och spakhandtag är utformade för manuell justering för fixeringsuppgifter och spännapplikationer. Justerbara handtag överför åtdragningskraften från handtaget till det gängade elementet. Spakhandtag är utformade för att snabbt spänna och släppa under säkra förhållanden och finns tillgängliga i både små och stora dimensioner. Material: teknopolymer, rostfritt stål, stål, gjutjärn och pressgjuten zinklegering finns i olika färger, ytbehandlingar och storlekar.

Användningsområden:

  • Maskinteknik
  • Verktygstillverkning
  • Anläggningskonstruktion

Egenskaper:

  • Ekonomisk design
  • RoHS och REACH-kompatibel
  • Rörelse som inte överstiger maximal spännkraft

Overlay
En svart Elesa Ergostyle klämspak med en röd knapp

Handtag

Ett svart Elesa-handtag på vit bakgrund

Vårt breda utbud av Elesa®-handtag inkluderar byglar, rörformade handtag, draghandtag, fasta och roterande handtag samt infällbara handtag. De används för att öppna och stänga luckor eller beklädnader. Handtagen finns i olika material som teknopolymer, aluminium, rostfritt stål och stål.

Användningsområden:

  • Allmän industri
  • Möbelindustrin
  • Sportutrustning
  • Maskinbyggnad
  • Anläggnings- och verktygskonstruktion

Egenskaper:

  • Ergonomiska designer
  • Finns i olika former och storlekar

Overlay
Ett svart Elesa-handtag på vit bakgrund

Kontrollelement

En svart Elesa räfflad kontrollratt med gradering på en skala från 0 till 9 och 20 delstreck.

För exakt justering av maskindelar eller finjustering av precisionsinstrument tillhandahåller vi kontrollkomponenter tillverkade av plast eller aluminium.

Användningsområden:

  • Flera industriella tillämpningar
  • Medicinsk utrustning
  • Mätinstrument

Egenskaper:

  • Ergonomiska designer
  • Finns i olika former, storlekar och skalor

Overlay
En svart Elesa räfflad kontrollratt med gradering på en skala från 0 till 9 och 20 delstreck.

Justeringskomponenter

En svart Elesa justeringselement med gängad bult

För att stödja vikten av industriella maskiner och annan utrustning på ett stabilt sätt, erbjuder vi en mängd olika justerbara nivåelement. Materialkombinationer inkluderar teknopolymer och stål, teknopolymer och rostfritt stål, gummi och stål, gummi och helt rostfritt stål.

Användningsområden:

  • Elektronik
  • Oljeindustrin
  • Militär
  • ESD (Elektrostatisk urladdning ledande)

Egenskaper:

  • Olika materialkombinationer av stam och bas
  • Olika dimensioner och former
  • Fötter finns med eller utan halkfria skivor
  • Diameter från 25 till 200 mm

Overlay
En svart Elesa justeringselement med gängad bult

Gångjärn

En grå Elesa-gångjärn på vit bakgrund

Beroende på applikationen finns Elesa® gångjärn tillgängliga i olika material, rotationsvinklar, montering och lastkapacitet. Unika i detta sortiment är gångjärnen med en integrerad säkerhetsbrytare. Dessutom inkluderar produktsortimentet även gångjärn i SUPER-Technopolymer eller rostfritt stål, som erbjuder högt skydd mot korrosion. Andra material inkluderar: teknopolymer, aluminium och zinkgjutlegering.

Overlay
En grå Elesa-gångjärn på vit bakgrund