Southco® Produkter Översikt
CounterBalance: Modulärt tungt vridfjädersystem

- Enkel positionering och hållning av tunga luckor och paneler
- Ersätter gastrycksfjädrar och minimerar lyftkrafter
- Underhållsfri, temperaturstabil och repeterbar upp till 100 000 cykler
- Möjliggör självöppning, fri positionering och låspositioner
Gångjärn och remmar

- Flexibel positionering av laster tack vare lås- och friktionsgångjärn
- Maximal enkelhet vid montering och underhåll
- Ökad säkerhet och ett estetiskt tilltalande utseende genom dold montering
- Stort antal varianter för nästan alla krävande tillämpningar
Positioneringsarm och displayhållare

- Enkel skärmpositionering upp till 22,6 kg
- Flexibel rotation/panorering/lutning
- Attraktiv design tack vare dold kabeldragning
- Lång livslängd > 20 000 cykler
- Kan kombineras flexibelt tack vare den modulära designen
Elektroniska åtkomstlösningar

- Pålitlig funktion och hög mekanisk styrka
- Låg strömförbrukning tack vare likströmsmotor i kombination med spärrväxel
- Ökad säkerhet genom dold installation samt övervakning av dörr- och låsstatus
- Intelligent styrning med hjälp av en integrerad mikroprocessor och mekanisk nödlossningsfunktion
Rotary Push-To-Close System

- Enkel öppning via direkt aktivering eller fjärrutlösning
- En- eller tvåstegsstängning genom att trycka igen (FMVSS 206)
- Kompatibel med en mängd olika elektroniska/mekaniska ställdon och utlösare
- Många varianter med max. mekaniska lastkapaciteter upp till 12 000 N
Cam- och kompressionslås

- Kompressionen möjliggör en tät och vibrationssäker stängning
- Hand-, verktygs- eller nyckelmanövrerade versioner
- Variabla hållområden med justerbara eller fasta bultar
- Skyddsgrad IP/NEMA för många varianter
Tryck- och draglås

- Enkel öppning och stängning med en 90° vridning
- Variabla hållområden med justerbara eller fasta bultar
- Hand-, verktygs- eller nyckelstyrda versioner
- Skyddsgrad IP/NEMA för många varianter
Tryck-till-stäng-lås

- Bekväm stängning genom att helt enkelt trycka igen den
- Synlig eller dold åtkomst
- Hand- eller nyckelstyrda versioner
- Snabbt snäpp-in montering med enstaka hål och många varianter
Draglås

- Plattor dras ihop och hålls säkert på plats
- Vibrationssäker tack vare klämmor eller elastiska remmar
- Justerbara varianter för flexibla hållområden och för att kompensera för monteringstoleranser
- Låsalternativ med låsfjäder eller hänglås
Lås för svängdörrar och skjutdörrar

- Snabb öppning och stängning med ett kvarts varv (hand- eller verktygsmanövrerad)
- Fast monterad (Maskindirektivet / elektroniska enheter)
- Hög vibrationsbeständighet
- Upprepbar aktivering med en definierad aktiveringskraft
Fångskruvar

- Fångad i stödplattan
- Hand- eller verktygsmanövrerad
- Varianter med färgkodade knappar
- Olika installationsalternativ och ett stort urval av aktiveringstyper
Vrid-och-tilt och flerpunktssystem

- Lätt att använda genom att lyfta och vrida
- Kan användas som 1-punkts eller flerpunktlåsning
- Säkerhetsalternativ för hand-, nyckel- och verktygsanvändning
- Olika låsstångsalternativ
Handtag och infällda grepp

- Snabb och enkel installation
- Ergonomiska standardlängder och bekväma greppunkter
- Ytmonterade och infällda modeller
- Vikbara handtagsvarianter anpassar sig optimalt till respektive applikation