Rivetteknik

Tubtara® Blindnitmuttrar

Tubtara® blindnitmuttrar är idealiska för användning i svåråtkomliga områden, eftersom de kan installeras från en sida. De ger en robust och hållbar fästförbindelse för olika material och tillämpningar.

Ett urval av olika Tubtara blindnitmuttrar, inklusive öppna och slutna nitmuttrar samt blindnitmuttrar med underhuvudstätning.
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.

Tubtara® blindnitmuttrar finns i tre huvudformer (platt huvud, försänkt huvud och litet försänkt huvud) och tre skaftformer (runt skaft, räfflat skaft och sexkantigt skaft), samt i öppna och stängda versioner. De skapar en hållbar gänga, särskilt på tunna komponenter och ihåliga profiler, medan den uttalade nitbulen garanterar hög utdragningsstyrka.

Om ingen standardlösning finns tillgänglig kan Tubtara® designa och producera speciella blindnitmuttrar för att passa din applikation (t.ex. multigrip-nitmuttrar, stora huvud-nitmuttrar, extra långa nitmuttrar, etc.).


En standard BN4575 Tubtara blindnitmutter på vit bakgrund.

Tubtara® öppna nitmuttrar

Tubtara® öppna nitmuttrar används för att skapa en stark, pålitlig gänga i tunna eller tjocka metallplåtar/profiler, kompositer eller plaster där gängformning inte är möjlig eftersom materialet antingen är för tunt/svagt/skört eller för hårt för gängformning. Öppna nitmuttrar från Tubtara® kan också användas för reparation och underhållsarbete på plats.

Applikationer

  • Flygindustri  
  • Bil- och elfordon  
  • Lastbil och släp  
  • Vitvaror  
  • Elektronik  
  • Allmän industri  
  • Järnvägar  
  • Livsmedel  
  • VVS  
  • Kemikalier  
  • Marin och offshore  
  • Medicinsk  
  • Jordbruks- och byggutrustning  
  • Järnväg  
  • Förnybar energi  
  • Telekommunikation  

Funktioner

  • Ensidig installation 
  • Låga kostnader för montering jämfört med gängformning i plåtar och profiler  
  • Möjligt att installera i alla applikationer för plåt eller kompositer  
  • Enkel montering sparar driftskostnader 
  • Permanent mekanisk fastsättning  
  • Skydda arbetsstycket utan deformation eller skada vid montering  
  • Finns i aluminium, stål och rostfritt stål (304 & 316)  
  • Kan installeras även i applikationer nära kanter 
  • Finns med sexkantiga, runda och räfflade kroppar  

Närbild av en Tubtara slutet blindnitmutter med blå underhuvudstätning för att säkerställa vatten- och gastäthet.

Tubtara® Blindnittemøtrikker

Tubtara® blindnittemøtrikker används för att skapa en stark och pålitlig gänga i tunna eller tjocka metallplåtar/profiler, kompositer eller plaster där gängformning inte är möjlig eftersom materialet antingen är för tunt/svagt/skört eller för hårt för gängformning. Den stora fördelen med blindnittemøtrikker är att de kan säkerställa vatten-/gastäthet upp till IP67 och IP68. 

Applikationer

Flygindustri  

Bilindustri och elfordon  

Vitvaror  

Elektronik  

Allmän industri  

Järnvägar  

Livsmedel  

VVS  

Kemikalier  

Marin och offshore  

Medicinsk  

Lastbil och släp  

Jordbruks- och byggutrustning  

Funktioner

  • Ensidig installation  
  • Låga kostnader för montering jämfört med gängformning i plåtar och profiler  
  • Möjligt att installera i alla applikationer för plåt eller kompositer  
  • Enkel montering sparar driftskostnader  
  • Permanent mekanisk fastsättning  
  • Skydda arbetsstycket utan deformation eller skada vid montering  
  • Finns i aluminium, stål och rostfritt stål (304 & 316)  
  • Kan installeras även i applikationer nära kanter 
  • Slutna versioner (även med underhuvudstätning) finns med täthet upp till IP67 och IP68  
  • Tubtara® nitmuttrar finns med sexkantiga, runda och räfflade kroppar  

Närbild av en Tubtara blindnitmutter med platt huvud och tätningsring, en fullhexagonal skaft och stängd ände.

Tubtara® Specialnitmutter

Tubtara®-nitmuttrar kan anpassas individuellt till din applikation. Beroende på dina applikationskrav, tillsammans med vår kunskap och R&D-avdelningen på Tubtara®, kan vi tillgodose behoven för nästan varje applikation. Tubtara® har redan utvecklat individuella nitmuttrar med:

  • ökat vridmoment för att motstå rotation
  • distansfunktioner
  • visuell identifiering
  • kontrollerad deformation för att passa plast- och kompositapplikationer
  • större greppområden
  • hög vibrationsbeständighet för att säkra skruven från att falla ut

Applikationer

  • Flygindustri  
  • Bilindustri och elfordon  
  • Vitvaror  
  • Elektronik  
  • Allmän industri  
  • Järnvägar  
  • Livsmedel  
  • VVS  
  • Kemikalier  
  • Marin och offshore  
  • Medicinsk  
  • Lastbil och släp  
  • Jordbruks- och byggutrustning  

Funktioner

  • Nästan inga begränsningar i design  
  • Ensidig installation  
  • Låga monteringskostnader jämfört med gängformning i plåtar och profiler  
  • Möjligt att installera i alla applikationer för plåt eller kompositer  
  • Enkel montering sparar driftskostnader  
  • Permanent mekanisk fastsättning  
  • Skydda arbetsstycket utan deformation eller skada vid montering  
  • Finns i aluminium, stål och rostfritt stål (304 & 316)  
  • Kan installeras även i applikationer nära kanter 
  • Slutna versioner (även med underhuvudstätning) finns med täthet upp till IP67 och IP68  
  • Tubtara® nitmuttrar finns med sexkantiga, runda och räfflade kroppar