Clinching Technology

microPEM® självpressande fästelement

PEM® mikrofästelement är perfekta för kompakt elektronik - datorer, laptops, surfplattor, wearables (smartklockor, fitnessarmband, hörlurar), smartphones, kameror, spel och andra enheter. Idealiska lösningar för dagens och framtidens teknik.

Fem olika microPEM-fästelement, inklusive TackPins, självpressande distanser och TackScrews på ljusgrå bakgrund med microPEM-logotypen i det övre högra hörnet
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.

microPEM® Fasteners Översikt

Typer TA™/T4™ microPEM® TackPin® Fästelement

Två microPEM TackPin-fästelement (typer TA/T4) på vit bakgrund

microPEM® TackPin® fästelement möjliggör plåt-till-plåt-montering och ersätter kostsam montering med skruvar för applikationer där demontering inte krävs.

Egenskaper:

  • Enkel intrycksinstallation för säker fastsättning
  • Beprövad självpressande teknologi motstår vibrationslossning
  • Ersätter mikroskruvar och eliminerar därmed installationsproblem inklusive kostnad för låspatch, kostnad för gängad insats eller gängat hål, kostnad för drivbitar och kostnad för omarbetning på grund av korsgängning och drivbitsutglidning
  • Toppplåten kan vara av vilket material som helst
  • Automatisk installation möjlig
  • Kan skruvas loss om borttagning är nödvändig och återinstalleras en gång med hjälp av gänglåsande lim

Overlay
Två microPEM TackPin-fästelement (typer TA/T4) på vit bakgrund

Typ MPP™ microPEM® stift

Två typer av MPP™ microPEM® stift idealiska för kompakta elektroniska monteringar på vit bakgrund

Typ MPP självpressande microPEM®-stift är idealiska för kompakta elektroniska sammansättningar. Dessa mikrostift pressas permanent på plats genom att helt enkelt trycka in dem i ett monteringshål av lämplig storlek. De kan installeras i en mängd olika plåtmaterial upp till en hårdhet på HRB 92/HB 195 och erbjuder utmärkt korrosionsbeständighet.

Egenskaper:

  • Lämpliga för krävande mikropositionerings- och justeringstillämpningar
  • Huvudet stänger plant, även i paneler så tunna som 0,5 mm
  • Den fasade änden underlättar justering av monteringshål
  • Kan installeras i rostfria stålplåtar
  • Automatisk installation möjlig
  • Utmärkt korrosionsbeständighet

Overlay
Två typer av MPP™ microPEM® stift idealiska för kompakta elektroniska monteringar på vit bakgrund

Typ MSO4™ microPEM® självpressande distanshylsor

Två typer av MSO4™ microPEM® självpressande distanshylsor för montering eller avståndshållning i applikationer med begränsat utrymme, visade på vit bakgrund

Dessa mikro-distanser är designade för montering och/eller avståndshållning i applikationer där utrymmet är extremt begränsat.

Egenskaper:

  • Kan installeras i rostfria stålplåtar
  • Automatisk installation möjlig
  • Mycket starkare gängor än svetsade distanser, eftersom de är tillverkade av värmebehandlat rostfritt stål i 400-serien

Overlay
Två typer av MSO4™ microPEM® självpressande distanshylsor för montering eller avståndshållning i applikationer med begränsat utrymme, visade på vit bakgrund

Typer TKA™/TK4™ microPEM® TackSert® stift

Två typer av TKA™ TK4™ microPEM® TackSert® stift, designade för att fästa en toppanel till en bottenpanel eller chassi, på vit bakgrund

microPEM® TackSert® Pins är designade för att fästa en toppanel till en bottenpanel eller chassi. Den diagonala räfflingen på delarna låser sig med den nedre panelen eller understrukturen och ger därmed den erforderliga styrkan. Typ TKA™ pins är lämpliga för plastapplikationer, medan Typ TK4™ pins är idealiska för gjutgods och spröda material.

Egenskaper:

  • Fäster säkert paneler till vanliga gjutmaterial som magnesium och aluminium samt plaster som ABS och kretskort
  • Enkel intrycksinstallation – ingen värme eller ultraljud krävs
  • Alternativ till mikroskruvar, eliminerar behovet av gängning eller användning av gängade insatser
  • Toppskiktet kan vara vilket material som helst
  • Lågprofilhuvud
  • Eliminerar kostnader för skruvar, brickor för att förhindra lossning, gängade insatser eller gängade hål, drivbitar och omarbete på grund av korsgängning eller drivbitsutglidning
  • Automatisk installation möjlig

Overlay
Två typer av TKA™ TK4™ microPEM® TackSert® stift, designade för att fästa en toppanel till en bottenpanel eller chassi, på vit bakgrund

Typ SMTSO™ microPEM® ytmonterade fästelement

Två SMTSO™ microPEM® ytmonterade fästelement avsedda för kretskort på vit bakgrund

Dessa fästelement för kompakta elektroniska sammansättningar kan fästas på kretskort som muttrar / distanshållare.

Egenskaper:

  • Sexkantig form säkerställer optimal storlek/prestanda
  • Levereras på tejp och rulle
  • Minskar panelhantering
  • Automatisk installation möjlig

Overlay
Två SMTSO™ microPEM® ytmonterade fästelement avsedda för kretskort på vit bakgrund

Typ TS4™ microPEM® TackScrew™ fästelement

Tre TS4™ microPEM® TackScrew™ fästelement för plåt-till-plåt-montering på vit bakgrund

microPEM® TackScrew™-fästen möjliggör kostnadseffektiv plåt-till-plåt-montering genom att helt enkelt trycka in dem på plats. De kan tas bort genom att helt enkelt skruva loss dem, liknande andra gängade fästen.

Egenskaper:

  • Enkel intrycksinstallation för säker fästning
  • Beprövad självpressande teknik motstår vibrationslossning
  • Ersätter mikroskruvar och eliminerar därmed installationsproblem inklusive kostnad för låspatch, kostnad för gängad insats eller gängat hål, kostnad för drivbitar och kostnad för omarbetning på grund av korsgängning och drivbitsutglidning
  • Toppskiktet kan vara vilket material som helst
  • Automatisk installation möjlig
  • Kan skruvas loss om borttagning är nödvändig och återinstalleras en gång med hjälp av ett gänglåsande lim

Overlay
Tre TS4™ microPEM® TackScrew™ fästelement för plåt-till-plåt-montering på vit bakgrund