Översikt över PEM® Fasteners
PEM® Självnitande muttrar

Självklämmande muttrar erbjuder hög vrid- och utdragsmotstånd. De finns i olika skaftlängder och är lämpliga för metalliska material, i vissa fall även för rostfria stålpaneler. Sortimentet inkluderar även muttrar som är i nivå på båda sidor, slutna delar, muttrar med gänglåsning och miniatyrdesigner. Det finns en parallell produktlinje för insättning i kretskort.
- Finns i olika material, ytdesigner, längder och variationer
- Gängstorlekar från M2 till M12
PEM® runda självlåsande muttrar

Runda pressmutter är lämpliga för icke-roterande skruvförband i tunnväggiga arbetsstycken som kan belastas från båda sidor. RMHB-typversionerna har speciellt utvecklats som miniatyrversioner för begränsat installationsutrymme. Till skillnad från pressmutter är skaftet nitad. Av denna anledning är kantavståndet ett mindre viktigt kriterium.
- Material: galvaniserat stål, färglöst passiverat
- Gängstorlekar: M3, M4 och M5
PEM® Självnitande bultar

Självklämmande bultar för genomgående hål är i nivå med huvudsidan efter installation. De är lämpliga för användning i metalliska material, och i vissa fall även för rostfria stålpaneler. Tunga självklämmande bultar med utskjutande huvuden erbjuder ännu bättre vrid- och utdragsmotstånd. Speciella bultar för användning i blinda hål möjliggör en dold installation.
- Finns i olika material, ytdesigner, längder och varianter
- Gängstorlekar från M2.5 till M10; även i grovgänga
PEM® Självnitande högstyrkebultar

Självklämmande gängade tappar för extremt hög vridmoment- och genomdragningsmotstånd.
- Typer: HFH, HFHS, HFHD och HFHDS
- Finns i olika material, längder och varianter
PEM® Studs (utan gängor)

Dessutom finns gänglösa tappar för metalliska material tillgängliga. Dessa kan användas som positionerings- eller låsstift.
- Finns i olika material, längder och varianter
PEM® självbultande distanser (sluten typ)

Självklämmande distanser för genomgående hål är i nivå med huvudsidan efter installation. Ingen ytterligare flänsning eller svetsning krävs. De är lämpliga för användning i metalliska material, och i vissa fall även för rostfria stålpaneler. Vridskydd säkerställs av sexkantskallen. Det finns speciella distanser tillgängliga för användning i blinda hål, vilket möjliggör en dold installation.
- Finns i olika material, längder och varianter
- Gängstorlekar M3, M4 och M5, samt miniatyrgängstorlekar och olika genomgående hålalternativ
PEM® Självklämmande distanser (Öppen typ)

Självklämmande distanser för presspassning i plan montering. De kan pressas in i runda hål, med sexkantshuvudet som ger vridskydd.
- Finns i olika material, längder och varianter
- Gängstorlekar M3, M4 och M5, samt miniatyrgängstorlekar och olika genomgående hålalternativ
PEM® Rullagerfäste

PEM® Rullagerfästen är lättinstallerade, förmonterade rullar. De erbjuder ett användarvänligt alternativ till konventionella högfriktionshyllor. De eliminerar också kostnaden för dyra skenmonteringar, vilket gör dem till en effektiv och kostnadseffektiv lösning.
- Enkel installation och enkel design för användning där utrymmet är begränsat
- Stödjer laster samtidigt som de styr och positionerar komponenter
- Eliminera behovet av oljesmörjmedel och lösa beslag som normalt krävs med lådskenor
- Presspassade rullagerfästen installeras enkelt i förborrade eller borrade hål i plåt så tunn som 1 mm
PEM® PreTect™ gängskyddspluggar

Gängmaskeringspluggar för förbättrat gängskydd under målning eller pulverlackering. Efter användning kan pluggarna enkelt tas bort av slutanvändaren med ett fint verktyg.
- Finns för standard självbultande muttrar i ett brett utbud av gängstorlekar och material
- Värmebeständig upp till temperaturer på 250 ˚ C
PEM® Självklinchande panelskruvar

Självklämmande panelskruvar är antingen fjäderbelastade eller icke-fjäderbelastade skruvar. De erbjuder en stor variation av olika fäst- och frigöringsmöjligheter, olika stödyta och skruvlängder.
- Finns i olika material, längder och varianter
- Gängstorlekar M3, M4, M5 och M6
PEM® Spacer

Dessa press-in distanser för "nyckelhåls"-montering kan användas i metalliska material. De möjliggör snabb fastsättning och borttagning av komponenter.
- Material: rostfritt stål
- Finns i olika distanslängder
PEM® SMT-mutter

Dessa pressmuttrar är tejpade och har specialdesignats för montering på kretskort. De finns tillgängliga med eller utan en limpunkt. PEM® SMT-mutter sätts genom lödning både i pläterade och o-pläterade borrhål. Denna metod eliminerar risken för skador på kretskortet.
- Material: Tennbelagt stål
- Gängstorlekar: M2, M2.5, M3, M4, M5
PEM® SMT Spacers

Dessa distanser är tejpade och har specialdesignats för montering på kretskort. Precis som SMT-muttrarna finns de med eller utan en klisterpunkt och monteras genom lödning i både genompläterade och icke-pläterade borrhål. Det finns ingen risk för skador på kretskortet med denna process.
- Material: Förtennat stål
- Gängstorlekar och designer: M3 och genomgående hål 3,6 till 4,2