Clinching Technology

PEMSERTER® insättningsmaskiner för självpressande fästelement

Installera PEM® självpressande fästelement tillförlitligt med PEMSERTER®-maskiner. För industriella installationer, använd IN-DIE Feeding System för automatisk matning av PEM® fästelement till inpressningspressar.

En blå PEMSERTER insättningspress och en PEMSERTER In-Die matningsvagn på ljusgrå bakgrund med PEMSERTER-logotypen i det övre högra hörnet.
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.
En blå PEMSERTER 4 insättningsmaskin för självpressande fästelement

PEMSERTER® 4

PEMSERTER® 4-pressen med kraftbegränsare kan bearbeta alla PEM® självpressande fästelement i ett område upp till 53,4 kN. Den är lämplig för små till medelstora serier. För att använda pressen behöver du bara en tryckluftanslutning på max 6 bar. En tidsfördröjningsventil (timer) säkerställer optimal installation av självpressande fästelement – särskilt för rostfria stålplåtar.

Vid användning av tornstäd (roterande städ) kan omställningstiden från en gängstorlek till en annan uppnås på några sekunder. Dessa tornstäd finns tillgängliga för bultar, distanser och muttrar. Naturligtvis kan ett sådant tornstäd också modifieras för att göra det lämpligt för olika delar, exakt i enlighet med kundens komponentkrav.

Fördelar med PEMSERTER® 4

Fördelar

Säker

Operatörens arbetssäkerhet garanteras tack vare maskinens mekanik.

Fördelar

Pressstämpeln sjunker genom sin egen vikt, bromsad av luftventilen. Plåttjocklek och fästdonshöjd är förinställda. Kraftslaget startar först när en styrnock utlöser kulventilen; en knäledsmekanism utför en max. 4 mm arbetsslag.

Fördelar

Variabel

kraftjustering från 1,8 – 53,4 kN.

Fördelar

Kraften justeras via en tryckreducerare med snabbavluftningsventil och en kN-indikator. Den integrerade pneumatiska räknaren registrerar de giltiga arbetsslag som utförts och därmed antalet installerade fästelement.

Fördelar

Justerbar

väntetid (= hur länge trycksättningen varar under insättning).

Fördelar

Detta är särskilt viktigt för hårda paneler såsom rostfritt stål. Materialet måste kunna flöda in i den självpressande fästdonets underskärning. En stark förbindelse kan endast garanteras om det finns tillräckligt med tid för kallformning.

Fördelar

Positioneringsstöd

Laserpunkten hjälper dig att hitta rätt insättningsposition.

Fördelar

Rikta lasern mot mitten av matrisen. Vid positionering av plåtarna visar laserpunkten exakt var plåten måste flyttas för att hitta matrisen. Detta sparar både tid och pengar!

En grå PEMSERTER IN-DIE matningsvagn för att automatiskt mata pressinfästare till dina insättningsmaskiner.

PEMSERTER® NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE matningssystem

PEMSERTER® IN-DIE-systemet gör det möjligt att automatiskt mata insatser till dina pressverktyg vid höga industriella hastigheter. Med NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE FEED CART kan du mata självpressande muttrar, bultar eller distanselement till en befintlig press för enkla eller multipla insättningar.

PEMSERTER® IN-DIE ger en perfekt reproducerbar process med kontinuerlig övervakning. Byggd på en mobil vagn med hjul och en stabiliserande cylinder kan IN-DIE enkelt flyttas från en insättningspress till en annan. Att ansluta matningssystemet till en press tar mindre än 3 minuter. Utrustad med en tratt och en eller flera vibrerande skålar erbjuder den enkla eller multipla distributionsalternativ (upp till 6 kanaler).

Närbild av PEMSERTER IN-DIE autofeed-systemet som levererar självpressande fästelement till insättningspressar.
Kontrollpanelen för PEMSERTER IN-DIE matningsvagnssystem
Närbild av PEMSERTER IN-DIE fyrfiligt matningssystem som levererar självpressande muttrar, bultar eller distanshylsor till insättningsmaskiner.
Närbild av tratt, automatiskt matningssystem och matarspår på PEMSERTER IN-DIE NextGen Universal Feed Cart.
PS | PEMSERTER NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE FEED CART
Overlay

1

/5
Närbild av PEMSERTER IN-DIE autofeed-systemet som levererar självpressande fästelement till insättningspressar.
  • Närbild av PEMSERTER IN-DIE autofeed-systemet som levererar självpressande fästelement till insättningspressar.
  • Kontrollpanelen för PEMSERTER IN-DIE matningsvagnssystem
  • Närbild av PEMSERTER IN-DIE fyrfiligt matningssystem som levererar självpressande muttrar, bultar eller distanshylsor till insättningsmaskiner.
  • Närbild av tratt, automatiskt matningssystem och matarspår på PEMSERTER IN-DIE NextGen Universal Feed Cart.
  • PS | PEMSERTER NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE FEED CART

Fördelar med PEMSERTER® IN-DIE matningssystem

  • Inga ytterligare arbetssteg, bearbetningstid eller hantering krävs
  • Minimalt med extra utrymme behövs
  • Fästelement och matningsteknik från en enda källa
  • Fästelement kan sättas in i valfri vinkelposition
  • Självpressande verktyg är praktiskt taget slitage- och underhållsfria
  • Integrerad processövervakning av insättningsprocessen
  • Snabb och enkel omställning av matningsutrustning till olika gängstorlekar eller från muttrar till bultar möjlig
  • Installationsprocessen övervakas individuellt av sensorer
  • Statusvisning med trefärgad LED-belysning

Ladda ner mer information

Miniatyrbild Haeger och PEMSERTER-broschyr

Haeger® och PEMSERTER® Broschyr

Hitta mer information och produktdetaljer om våra insättningspressar och matningsutrustning i vår broschyr.

1.7 MB | pdf