Säkring och anti-lösning

ecosyn® SEF Combi Sexkantmutter

Bossard ecosyn® SEF är en självlåsande SEMS-mutter med en integrerad fjäderbricka och en plan bricka för säker elektromechanisk eller mekanisk fastsättning.

Två multifunktionella ecosyn SEF SEMS muttrar i storlekarna M och L på ljusgrå bakgrund.
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.

Hur ecosyn® SEF fungerar

PS | Bossard ecosyn® SEF Product Animation

Bossard ecosyn® SEF produktanimation

Vår ecosyn® SEF är en SEMS-mutter som kombinerar en självspärrande mutter med en integrerad konisk fjäderbricka och stor kontaktyta. Den är utformad för att skapa säkra kontaktskruvförbindelser, särskilt inom högspänningsområdet.

Förhindra att förbindelsen lossnar

Vid vibrationer eller yttre belastningar på klämstället har ecosyn® SEF:s speciella gänga pålitligt visat sig motverka att kontaktskruvförbindelsen lossnar. Den integrerade koniska fjäderbrickan förhindrar förlust av förspänningskraften. Dessutom minskar den större kontaktytan hos den platta brickan yttrycket och kan vara effektiv vid att överbrygga kraftöverföringen i långa hål. Samtidigt minskar brickan ytdeformationer orsakade av upprepad montering, vilket säkerställer perfekt överföring av elektrisk ström.

Även om denna självspärrande mutter har utformats för säker anslutning av elektriskt ledande kontakter, är den också utmärkt lämpad för rent mekaniska förbindelser.

ecosyn® SEF applikationer och funktioner

Applikationer

ecosyn® SEF-muttrar är särskilt lämpliga för elektriska kontakter, spårskruvförband och vibrationsutsatta förband. Några exempel är:

  • Elektrisk mobilitet
  • Järnvägsfordon (t.ex. kraftelektronik)
  • Elektriska enheter med säkerhetsrelevanta anslutningar
  • Högspänningsbatterier
  • Transformatorer
  • Slitsade anslutningar (t.ex. för justeringar)
  • Sammansatta icke-järnmetaller med stora utvidgningskoefficienter vid temperaturfluktuationer
  • Skruvanslutningar med komponenter av aluminium, koppar eller mjuka material med hög sättning

Funktioner

  • Utformning av kontaktställen för hög- och lågspänningsapplikationer
  • Beprövat skydd mot lossning
  • Hög kompensationsförmåga mot sättningsfenomen
  • Multifunktionell lösning för effektiv montering
  • Stor yttäckning för stora genomgående hål

Ladda ner mer information

Miniatyrbild för ecosyn SEF-broschyren

ecosyn® SEF Broschyr

Läs mer om hur denna SEMS-mutter skapar driftsäkra kontaktförbindelser. Ladda ner vår broschyr.

740.3 KB | pdf