Direktmonteringsskruvar

EJOT Delta PT® Skruvar för termoplaster

Dessa självgängande skruvar för termoplastiska applikationer erbjuder överlägsen vrid- och draghållfasthet samt vibrationsmotstånd.

Närbild av en självgängande EJOT Delta PT-skruv för termoplaster på ljusgrå bakgrund.
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.

EJOT® Delta PT är en skruv som specifikt utvecklats för termoplaster. Tack vare sin speciella gänggeometri är Delta PT® en robust fästanordning som skapar säkra förbindelser även i svåra konstruktioner och driftsförhållanden. Det är en idealisk lösning för lättviktsapplikationer.  

Fördelar med Delta PT®-skruvar

Fördelar

Ideal materialflöde

Delta PT®-skruvar har en smal gängflanksgeometri, vilket minimerar radiell stress.

Fördelar

Detta möjliggör ett obehindrat materialflöde under installationen och minskar potentiella skador på huvudet.

Fördelar

50% högre

vrid- och draghållfasthet.

Fördelar

Delta PT®:s V-formade spänningsområde kan stödja 50 % högre vrid- och draghållfasthet, även med mindre gängstigning och kortare längd.

Fördelar

Anti-Loosening

och överlägsen vibrationsbeständighet.

Fördelar

Gängstigningsdesignen säkerställer en hög klämkraft, vilket är avgörande för att minska yttre tryck och förlust av förspänning. Detta förbättrar också hållbarheten hos anslutningen.

Beräkna prestandan för Delta PT®-skruvar för din applikation

DELTA® CALC beräkningsprogram simulerar och förutsäger hur skruven kommer att prestera i en given plast. Det gör också kvalitativa uttalanden om förbindelsens beteende under både statiska och dynamiska belastningar. Detta gör att du kan se hur säker och pålitlig förbindelsen kommer att vara.  

Med dina originalkomponenter kan vi bestämma de verkliga värdena och detaljerna för monteringsparametrarna i vårt applikationstekniklaboratorium hos Bossard. Vänligen kontakta oss för din förfrågan.  

Miniatyr EJOT Delta PT-broschyr

Delta PT® Broschyr

Ladda ner mer information om Delta PT® självgängande skruv för termoplastiska applikationer.

962.3 KB | pdf

EJOT® och DELTA PT® är registrerade varumärken tillhörande EJOT SE & Co. KG.