Direktmonteringsskruvar

ecosyn® IMX gängformande skruvar för direkt montering i rostfritt stål

Multifunktionella skruvar i rostfritt stål som är perfekta för plåtkonstruktion.

Närbild av en ecosyn IMX gängformande skruv för rostfria stålapplikationer på ljusgrå bakgrund.
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.

ecosyn® IMX kombinerar fördelarna med en gängformande skruv med en rostfri skruv. Tillverkad av martensitiskt, härdat och anlöpt rostfritt stål, är ecosyn® IMX-skruvar speciellt utformade för direkt montering i korrosionsbeständigt tunt plåt (såsom INOX A2 etc.). De kan också monteras i alla plastiskt deformerbara material med ett maximalt hårdhetsområde från 135 HV till 250 HV.

Förenkla dina tillverkningsprocesser, öka anslutningens tillförlitlighet och säkerställ korrosionsbeständighet med vår ecosyn® IMX.

ecosyn® IMX Fördelar

Fördelar

Anti-korrosion

Ecosyn® IMX rostfria skruvar ger hög korrosionsbeständighet.

Fördelar

Korrosionsbeständigheten är jämförbar med INOX A2.

Fördelar

Prestanda

Hög bärförmåga och motstånd mot vibrationslåsning.

Fördelar

Optimera din fästanslutning med en premium multifunktionell skruv.

Fördelar

Ingen gängskärning

Spara tid och arbetssteg med en självgängande skruv.

Fördelar

Njut av en smidigare produktion och kostnadsbesparingar längre fram.

Fördelar

Kompatibel

med metriska skruvgängor.

Fördelar

Om en ecosyn® IMX gängformande skruv tappas bort kan du ersätta den med en standardskruv med samma egenskaper.

ecosyn® IMX Användningsområden

Förutom plåtkonstruktion är ecosyn® IMX lämplig för många andra tillämpningar. Några exempel inkluderar:

  • Höljen
  • Konsoler 
  • Profilanslutningar  
  • Apparatteknik och ventilationssystem

Spänningskorrosion kan uppstå i aggressiva miljöer och med vissa materialkombinationer. För mer tekniska detaljer, vänligen se vår broschyr nedan. 

Miniatyrbild ecosyn IMX-broschyr

ecosyn® IMX Broschyr

Ladda ner mer information om ecosyn® IMX gängformande skruv och dess fördelar.

687.4 KB | pdf