Direktverschraubningar
EVO PT® självgängande skruvar för termoplaster
EJOT EVO PT® är den idealiska skruven för direkt montering i alla typer av termoplaster. Genom att kombinera hög processsäkerhet och konsekvent monteringsmoment erbjuder detta fästelement solida monteringsprocesser och hög standardiseringspotential.

EVO PT® är den evolutionära vidareutvecklingen av EJOT PT® och Delta PT® självgängande skruvar för plast. Dess innovativa gängformningsprocess resulterar i ett installationsmoment under inskruvningsprocessen som är praktiskt taget oberoende av installationsdjupet. Därmed kan ett enhetligt åtdragningsmoment användas i produktionen även med olika skruvlängder.
Tillförlitlig positionering för en konsekvent monteringsprocess
Den speciella inledningsgängan vid spetsen på EVO PT® möjliggör automatisk centrering av skruven i förhålet. Detta säkerställer en tillförlitlig monteringsprocess och hjälper till vid håltoleranser eller feljusterade komponenter. Dessutom skapar inledningsgängan en jämn belastning på gängflankerna och en enhetlig spänningsfördelning under skruvhuvudet vid montering.
EVO PT® egenskaper
- Hög monteringssäkerhet
- Hög vibrationsmotstånd
- Hög självlåsande förmåga och draghållfasthet
- Åtdragningsmoment oberoende av inskruvningsdjup
- Automatisk självinriktning
- Kompensation för håltoleranser
- Lösbar förbindelse
- EVO CALC® digitalt prognosprogram för preliminär design tillgängligt
EJOT® och EVO PT® är registrerade varumärken som tillhör EJOT SE & Co. KG.