Direktmonteringsskruvar

Tecfi Fixing Systems: Betongskruvar och kilankare

Tecfi är ett italienskt företag som specialiserar sig på fästelement för betong, såsom betongskruvar och kilankare. Lär dig mer om dessa högstyrka fästelement.

Ett sortiment av Tecfi betongskruvar och kilankare för starka fästförbindelser i betong.
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.
Översikt över 7 olika typer av Tecfi betongskruvar.

Översikt över Tecfi Fasteners  

Betongskruvar

Betongskruvar är det perfekta valet för snabb, säker och ekonomisk fastsättning direkt i betong. De är enkla att installera och uppnår höga bärvärden. Till skillnad från andra fästmetoder kan betongskruvar tas bort vid ett senare tillfälle. Tack vare en mängd olika huvudformer är betongskruvar mångsidiga och kan användas för en rad olika applikationer.

Tecfi betongskruvar är lämpliga för sprucken och osprucken betong. De är brandskyddsgodkända och kan även användas i seismiska prestandakategorier C1 och C2.

4 Tecfi kilankare för förankring av höga laster i betong

Kilankare

Kilankare är förankringslösningar för höga laster i sprucken och osprucken betong. Deras enkla montering möjliggör effektiva arbetsflöden: När borrhålet har borrats och rengjorts behöver kilankaret bara slås in med en hammare och dras åt under momentkontroll. Genom åtdragning spänns konbulten mot borrhålets vägg, vilket möjliggör den högsta bärförmågan. Kilankare är idealiska för att skapa en permanent, pålitlig förbindelse som är vibrationsbeständig.

Vi erbjuder Tecfi kilankare för olika tillämpningar, såsom ETA-godkända kilankare för sprucken och osprucken betong, seismiska tillämpningar, rostfritt stål, olika inställningsdjup och mer.