Direktmonteringsskruvar

TOX väggpluggar, förankringssystem och isoleringsfästen

Känd för sina röda universella väggankare, är TOX en ledare inom området för allroundväggpluggar. Deras omfattande sortiment inkluderar hålrumankare, expansionsankare, tunga ankare, sanitets- och ramankare samt isoleringsfästen.

Olika Tox väggankare, inklusive allroundankare, tätningspluggar och mer.
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.

Universella allroundankare

TOX allroundankare är lämpliga för användning i nästan alla byggmaterial. De sprider sig i massivt stenmaterial och knyter sig i håligheter i väggen.  

TOX TRI 


En röd allroundplugg på en vit bakgrund.

Den ursprungliga TOX TRI utvecklades 1973 och är lämplig för nästan alla byggmaterial. Den knyter eller expanderar automatiskt beroende på byggmaterialet.   

Funktioner:  

  • Universell plugg lämplig för nästan alla byggmaterial  
  • 3-faldig delad pluggkropp utan lock  
  • Anti-rotationsanordning på pluggens hals och roterande vinge på pluggkroppen förhindrar rotation i byggmaterialet  
  • För- och genomgående installation  

Overlay

En röd allroundplugg på en vit bakgrund.

TOX DECO 

Allroundplugg lämplig för nästan alla byggmaterial

Med TOX DECO kan skruvar skruvas in mycket enkelt tack vare den speciella geometrin. De har en avtagbar pluggkåpa som skyddar ytan och förhindrar att den glider djupare in i borrhålet.   

Funktioner:  

  • Allroundplugg för nästan alla byggmaterial  
  • 4-faldig delad expansionskropp med pluggkåpa för jämn kraftfördelning  
  • Antiroterande anordning på pluggens hals och roterande vinge på pluggkroppen förhindrar rotation i byggmaterialet  

Overlay
Allroundplugg lämplig för nästan alla byggmaterial

TOX TRIKA


En vit allroundväggplugg på en vit bakgrund.

TOX TRIKA levereras med en väggpluggkåpa som skyddar väggens yta och förhindrar att pluggen glider djupare in i borrhålet. De är lämpliga för insticksinstallation.  

Funktioner:  

  • Universell väggankare lämplig för nästan alla byggmaterial  
  • 3-faldig delad väggpluggkropp med kåpa  
  • Antiroteringsanordning på väggpluggens hals och roterande vinge på väggpluggens kropp förhindrar rotation i byggmaterialet  

Overlay

En vit allroundväggplugg på en vit bakgrund.

Väggankare för särskilda krav

Aqua Stop Pro tätningsplugg

En blå tätande allroundplugg och en skruv på en vit bakgrund.

TOX Aqua Stop Pro är den perfekta tätningspluggen för alla fästprojekt i våta områden – inget silikon behövs! Den är utformad för allmän fastsättning i kaklade väggar och golv och är lämplig för både privata och kommersiella utrymmen som badrum, duschar, kök, etc.  

Funktioner:  

  • Tillverkad av högstyrka och hållbar HDPE-specialplast  
  • Dubbel tätningsläppar säkerställer optimal tätning mellan pluggen och byggmaterialet utan användning av silikon  
  • Krage skyddar kaklet under installationen  
  • Optimerad allroundgeometri för att underlätta knytning  

Overlay
En blå tätande allroundplugg och en skruv på en vit bakgrund.

Barracuda Expansion Väggplugg

En grå expanderplugg på en vit bakgrund.

TOX Barracuda ger upp till 30 % högre bärförmåga jämfört med andra expansionspluggar. Genom att bokstavligen "bita" sig fast i borrhålet sätter Barracuda slutligen stopp för den irriterande vridningen vid montering av skruvar. Detta är resultatet av den innovativa 4-fins teknologin, som utrustar expansionspluggen med överlägsen låsstyrka.  

Funktioner:  

  • Flera aktiva rotationslås och hög bärförmåga  
  • Flexibel pluggshals som anpassar sig till borrhålet  
  • Säker skruvstyrning  
  • Även lämplig för spånskiveskruvar  
  • 100 % nylon, halogenfri  

Overlay
En grå expanderplugg på en vit bakgrund.

Fästanordningar för externa termiska isoleringskompositsystem (ETICS)

Marknaden för externa termiska isoleringskompositsystem växer – stödd av energibesparande subventioner. Materialegenskaperna hos ETICS ger en hög nivå av isolering, men de kräver också låga hållkrafter för efterföljande fastsättning. TOX har utvecklat olika fästanordningar för lätta, medelstora och tunga laster: från husnummer till markiser.  

Thermo / Thermo Plus 

PS | Tox Thermo Plus

TOX isoleringsväggpluggar Thermo och Thermo Plus är lämpliga för att fästa lätta laster som brevlådor eller skyltar i fast isoleringsmaterial. De förhindrar termiska bryggor i byggmaterialet och sätter inte tryck på fasaden.  

Funktioner:  

  • Isoleringsväggplugg med grov, konisk gänga och platt huvud  
  • Lämplig för både hängare och träskruvar  
  • Sexkantsdrivning (SW12)  
  • Patenterad väggpluggdesign komprimerar isoleringslagret för att skapa ett starkt grepp  

Overlay

Thermo Proof 

PS | Tox Thermo Proof

För fastsättning av tunga laster som luftkonditioneringsapparater, markiser, satellitsystem och värmepumpar erbjuder TOX Thermo Proof. Detta distansmonteringssystem är godkänt av byggnadsmyndigheter för fastsättning i isoleringstjocklekar upp till 300 mm.   

Funktioner:  

  • Tungt distansmontage för ETICS, klinkerstenar eller platta tak  
  • Aqua-Stop skyddar fasaden mot fukt  
  • Rostfritt stål förhindrar rost  
  • Nästan ingen energiförlust  

Overlay

Thermo Proof Mini

PS | Tox Thermo Proof Mini

TOX Thermo Proof Mini är ett distansinstallationssystem för lätta till medeltunga laster som stuprör, skyltar, belysningsarmaturer, persienner eller brevlådor. Detta distansmonteringssystem överbryggar isoleringstjocklekar på 50 till 200 mm och överför lasten till underlaget.   

Funktioner:  

  • För lätta till medeltunga laster från 15 till 40 kg   
  • Även lämplig för mjuka isoleringsmaterial som stenull  
  • Ingen termisk brygga  
  • Ingen tryckbelastning på fasaden  
  • Slank huvudgeometri för osynlig fastsättning  

Overlay

Thermo Proof Plus 

PS | Tox Thermo Proof Plus

Fästen på ytterväggar med ett isoleringslager är knepiga, särskilt när det gäller att fästa tyngre föremål. Detta beror på att om det millimetertunna putsbeläggningen skadas kan vatten tränga in och samlas inuti isoleringslagret. Med den nya Thermo Proof Plus har TOX utvecklat en enkel, pålitlig, rostfri lösning på detta problem.  

 Funktioner:  

  • Aqua-Stop skyddar fasaden från fukt och mögel   
  • Upp till 250% mer kraft än konkurrerande produkter  
  • Lämplig för isoleringstjocklekar och distansinstallationer upp till 320 mm  
  • Variabla 10- och 12-mm gängstångsanslutningar  
  • Godkänd för alla distansinstallationer  
  • Praktiskt taget ingen energiförlust och inga termiska bryggor  

Overlay