Svetsning

FASTEKS® WELKO Stud Welding System

Vårt FASTEKS WELKO kondensatorurladdningssystem för bultsvetsning erbjuder svetsbultar, bussningar, stift och andra fästelement, samt olika bultsvetsmaskiner.

Ett urval av olika FASTEKS Welko svetsbultar, svetsstift och gängade stift på ljusgrå bakgrund.
Gå till eShop
Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.

Kondensatorurladdningsbultsvetsning 

Bultsvetsning med kondensatorurladdning har använts framgångsrikt över hela världen i många år. Svetsningen utförs genom urladdning av kondensatorer under en mycket kort tidsperiod på 1 till 3 ms vid tändspetsen av svetselementen. Denna metod har visat sig vara mycket fördelaktig, särskilt inom bilindustrin, vid plåtbearbetning och vid design av dekorativa metallföremål.  

Tändspetsprocessen gör det möjligt att svetsa bultar, bussningar och stift i storlekar från M3 till M8 (M10), eller från 3 till 8 mm i diameter, med blixtens hastighet. Vi har även isoleringsspikar, kupolhuvudstift och jordningsmärken i vårt produktutbud. Dessutom erbjuder vi ett omfattande urval av bultsvetsmaskiner med den senaste teknologin, från svetsvapen till CNC-bultsvetssystem, i olika storlekar och konfigurationer.  

Översikt över FASTEKS® WELKO Stud Welding Fasteners

Svetsbultar

En FASTEKS WELKO kopparpläterad svetsbult på vit bakgrund
  • Material: rostfritt stål A2, stål 37-3, kopparpläterad, aluminium EN AW-AlMg3 
  • Gängstorlekar: M3 till M8 
  • Andra versioner tillgängliga på begäran 

Overlay
En FASTEKS WELKO kopparpläterad svetsbult på vit bakgrund

Svetsstift

En FASTEKS WELKO svetsstift för kondensatorurladdningsstudsvetsning på vit bakgrund
  • Material: rostfritt stål A2, stål 37-3, kopparpläterad, aluminium EN AW-AlMg3 
  • Gängstorlekar: M3 till M8 
  • Andra versioner tillgängliga på begäran 

Overlay
En FASTEKS WELKO svetsstift för kondensatorurladdningsstudsvetsning på vit bakgrund

Svetsbussningar

En FASTEKS WELKO svetsbussning på vit bakgrund
  • Material: rostfritt stål A2, stål 37-3, kopparpläterad, aluminium EN AW-AlMg3 
  • Gängstorlekar: M3 till M5 
  • Andra versioner tillgängliga på begäran 

Overlay
En FASTEKS WELKO svetsbussning på vit bakgrund

Jordtags

En FASTEKS WELKO kopparpläterad jordtagg på vit bakgrund
  • Material: rostfritt stål A2, stål 37-3, kopparpläterad, aluminium EN AW-AlMg3  
  • Designer: Typ L, Typ U  
  • Andra versioner tillgängliga på begäran  

Overlay
En FASTEKS WELKO kopparpläterad jordtagg på vit bakgrund

Isoleringsfästen

En FASTEKS WELKO isoleringsfäste på vit bakgrund

Finns i olika former och material, såsom:  

  • Isoleringsstift med kupolhuvud – Spik: stål 37-3, kopparpläterad, med skaftisolering  
  • Isoleringsstift med kupolhuvud – Skiva: stål 37-3, galvaniserad  
  • Isoleringsspik, konisk: rostfritt stål A2, stål 37-3, kopparpläterad  
  • Isoleringsklämmor: rostfritt stål 1.4301, stål 36-2, galvaniserad  
  • Andra versioner finns på begäran

Overlay
En FASTEKS WELKO isoleringsfäste på vit bakgrund