Svetsning

Tucker® Stud Welding

Tucker® bultsvetsning är ett dragbågssvetsningssystem lämpligt för manuella, halvautomatiserade och helt automatiserade applikationer. Tucker® är en del av STANLEY Engineered Fastening.

Overlay

Två personer diskuterar designen av en fästanordning.
Tre olika typer av svetsbultar från Tucker på en ljusgrå bakgrund

Bågsvetsning av bultar 

Stanley® Tucker bultsvetsteknik är en ekonomisk och effektiv bågsvetsningsprocess. Oavsett om det är manuellt, halvautomatiserat eller helt automatiserat övervakas alla processsekvenser enligt elektriska och mekaniska parametrar. Tucker®-systemet använder svetsbultar och klämmor istället för konventionella hål och skruvar.  

Bultsvetsning erbjuder många fördelar:  

  • ensidig åtkomst är möjlig  
  • linjär motordriven bultsvetspistol och svetsningshuvuden  
  • fäste utan hål  
  • vattentät och gastät  
  • flexibelt systemlösning med låga cykeltider och områdeskostnader  
  • processövervakning

Tucker Welding Studs – översikt

Metriska gängstänger

En kopparpläterad och en zinkpläterad Tucker metrisk svetsdubb på vit bakgrund.

Den 7° koniska svetsflänsen används för att stabilisera och centrera ljusbågen, vilket bidrar till felfri svetskvalitet. Bulten kan utformas utan fas, med fas eller med mutterhållare.

Idealisk för fastsättning av delar och komponenter, samt som ersättning för motståndssvetsade bultar.

Material:

  • Ståltråd 4.8 och 6.8 enligt DIN ISO 898 Del 1
  • Rostfri ståltråd A2 och F1 enligt DIN 267 Del 11
  • Mässingstråd CuZn enligt DIN 17672 Del 1

Ytbehandling:

  • Obehandlad, kopparpläterad, förzinkad
  • Ytterligare material och ytbehandlingar tillgängliga på förfrågan

Overlay
En kopparpläterad och en zinkpläterad Tucker metrisk svetsdubb på vit bakgrund.

X-Mas Studs

Olika typer av Stanley Tucker X-Mas-bultar för ljusbågsbultsvetsning på vit bakgrund.

X-Mas-bulten är en grovgängad bult speciellt utformad för att fästa plastkomponenter. Efter svetsning kan dessa bultar målas och beläggas med ett skyddande ytskikt för att förhindra korrosion. På begäran kan du installera en rotationsspärr i änden av gängan.

För att fästa plastelement som används i små komponenter, rörledningar, snabbfästen, plastmuttrar, kabelklämmor och mer. Snabb installation genom hamring eller inpressning; borttagning genom urskruvning.

Material:

  • Ståltråd 4.8 enligt DIN ISO 898 Del 1
  • Rostfri ståltråd A2 och F1 enligt DIN 267 Del 11

Ytbehandlingar:

  • Obehandlad, kopparpläterad, förzinkad
  • Ytterligare material och ytbehandlingar tillgängliga på begäran
Overlay
Olika typer av Stanley Tucker X-Mas-bultar för ljusbågsbultsvetsning på vit bakgrund.

Aluminium X-Mas Studs

Två Tucker aluminiumsvetskolvar på vit bakgrund

Den grovgängade aluminiumstiftet är specifikt utformat för montering av plastdelar. Den finns tillgänglig med eller utan fas och kännetecknas av sin låga vikt.

För plastfästen på små komponenter, rör, snäppfästen, plastmuttrar och kabelklämmor. Snabb installation genom gängning eller inpressning; borttagning genom urskruvning eller utdragning.

Material:

  • Aluminiumtråd AlMg enligt DIN EN 1301-2

Ytbehandling:

  • Obehandlad
  • Andra material och ytbehandlingar tillgängliga på begäran

Overlay
Två Tucker aluminiumsvetskolvar på vit bakgrund

Metriska målade-klara bultar

Fyra Tucker målade-klara bultar för dragna ljusbågsbultsvetsning på vit bakgrund

De metriska gängorna på dessa bultar har tvärgående spår som avlägsnar överskottsfärg när muttern dras åt. Gängorna kan målas över utan problem—vilket eliminerar behovet av tidskrävande och arbetsintensiv maskning. Ingen efterbehandling eller rengöring av gängorna krävs.

För fästning av komponenter till målade bultar. För termiskt belastade områden, som ersättning för motståndssvetsade bultar, insatsskruvar och självgängande muttrar.

Material:

  • Ståltråd kvalitet 4.8 och 6.8 enligt DIN ISO 898 Del 1

Ytbehandling:

  • Kopparpläterad, förzinkad
  • Andra material och ytbehandlingar tillgängliga på förfrågan

Overlay
Fyra Tucker målade-klara bultar för dragna ljusbågsbultsvetsning på vit bakgrund

Svetsningsstift

Två Tucker-svetsningsstift på vit bakgrund

Den ogängade svetsstiftet fungerar som positioneringsstift eller för att hålla klämskivor. Det kan utformas med eller utan fas och erbjuder hög skjuvhållfasthet.

För fastsättning av delar och komponenter i områden som utsätts för termisk belastning, som ersättning för motståndssvetsade stift, stift, låsstift och som monteringshjälpmedel.

Material:

  • Ståltråd 4.8 och 6.8 enligt DIN ISO 898 Del 1
  • Rostfri ståltråd A2 och F1 enligt DIN 267 Del 11

Ytbehandlingar:

  • Obehandlad, kopparpläterad
  • Andra material och ytbehandlingar tillgängliga på förfrågan

Overlay
Två Tucker-svetsningsstift på vit bakgrund

Jordningsbultar med plastkåpa

Olika typer av Tucker jordningsstift med svarta, gula och grå plastlock på vit bakgrund.

Den plastiska kåpan säkerställer automatisk matning av svetsstiftarna och eliminerar behovet av manuell tätning av gängan och stiftflänsens före målning. Efter målning kan kåpan enkelt tas bort. Den målfria, plana kontaktytan på den stora flänsen säkerställer en optimal jordanslutning. Att stödja komponenten på den stora flänsen möjliggör höga vridmomentbelastningar—även med tunna plåtmaterial. Detta förhindrar också materialutmattning.

För jordanslutningar av elektriska komponenter, för komponenter som utsätts för höga vridmoment, ledande och icke-ledande moduler, och för montering av elektriska styranordningar.

Material:

  • Ståltråd kvalitet 6.8 och 8.8 enligt DIN ISO 898 Del 1
  • Rostfri ståltråd kvalitet A2 och F1 enligt DIN 267 Del 11
  • Kåpa: Polyamid PA 66, färgkodad

Ytbehandling:

  • Obehandlad, förnicklade, förkopprade, förtennade, förzinkade

Overlay
Olika typer av Tucker jordningsstift med svarta, gula och grå plastlock på vit bakgrund.

Jordningsbultar med kragmutter

Fyra olika Tucker jordningsbultar med kragmuttrar på vit bakgrund

Den förmonterade flänsmuttern eliminerar behovet av att manuellt täcka gängan före målning. Efteråt kan muttern användas för fastsättning. Precis som med bultar med plastkapor ger denna lösning en optimal jordanslutning, hög vridmomentkapacitet och förhindrar materialutmattning. Flänsmuttern kan enkelt tas bort och återanvändas efter målning.

För jordning av elektriska komponenter, för fastsättning av komponenter med höga vridmomentkrav och för ledande och icke-ledande moduler, sensorer och styranordningar.

Material:

  • Ståltråd kvalitet 6.8 och 8.8 enligt DIN ISO 898 Del 1
  • Rostfri ståltråd kvalitet A2 och F1 enligt DIN 267 Del 11

Ytbehandling:

  • Bultar: tennpläterad, förzinkad, kopparpläterad
  • Flänsmutter: förzinkad
  • Andra material och ytbehandlingar tillgängliga på begäran
Overlay
Fyra olika Tucker jordningsbultar med kragmuttrar på vit bakgrund

Jordningsbultar med kåpmutter

Två Tucker jordningsbultar med kåpmutter på vit bakgrund

Den förmonterade kåpmuttern eliminerar behovet av att manuellt täcka gängan före målning. Efteråt kan muttern användas för fastspänning. Liksom de andra Tucker-jordningssvetsningsbultarna ger denna lösning en optimal jordningsanslutning, ökad vridmomentskapacitet och förhindrar materialutmattning. Även här kan kåpmuttern enkelt tas bort och återanvändas efter målning.

För jordning av elektriska komponenter, för fastspänning av komponenter med höga vridmomentsrequirements och för ledande och icke-ledande moduler, sensorer och styrenheter.

Material:

  • Ståltråd kvalitet 6.8 och 8.8 enligt DIN ISO 898 Del 1
  • Rostfri ståltråd kvalitet A2 och F1 enligt DIN 267 Del 11

Ytbehandling:

  • Bultar: tennpläterade, zinkpläterade, kopparpläterade, titan
  • Flänssmutter: zinkpläterad
  • Andra material och ytbehandlingar tillgängliga på förfrågan
Overlay
Två Tucker jordningsbultar med kåpmutter på vit bakgrund

T-bultar

Olika Tucker T-Studs i olika storlekar och ytbeläggningar på vit bakgrund.

Denna typ av stift, uppkallad efter sin form, svetsas vid skaftet. Huvudet fungerar därmed som en låsmekanism för metall- eller plastfästen. Tack vare sina dimensioner kan T-stiftet användas även där installationshöjden är begränsad. Det är särskilt lämpligt för fästen som utsätts för höga utdragskrafter. Stiften kan målas och beläggas med ett ytskydd mot korrosion.

För fästning av plastclips, kabelhållare, rörklämmor, lister och paneler.

Material:

  • Ståltråd 4.8 enligt DIN ISO 898 Del 1
  • Rostfri ståltråd A2 enligt DIN 267 Del 11

Ytbehandling:

  • Obehandlad, kopparpläterad, förzinkad
  • Ytterligare material och ytbehandlingar tillgängliga på förfrågan

Overlay
Olika Tucker T-Studs i olika storlekar och ytbeläggningar på vit bakgrund.

Eco-Stud

En mångsidig Tucker Eco-Stud för dragna ljusbågsstiftsvetsning på vit bakgrund.

En typ av stift för alla fästapplikationer. Eco-svetsstiftet svetsas fast på komponenten vid skaftet, och dess huvud- och skaftgeometri gör att det kan användas med en mängd olika komponenttyper. Eco-Stud är särskilt lämpligt för fästelement som utsätts för definierbara utdragskrafter och där monteringstoleranser måste kompenseras. Det kan användas även vid låga installationshöjder och kan beläggas med en skyddsbeläggning för att förhindra korrosion.

För fästning av plastclips, kabelhållare, rörklämmor, lister, paneler och beklädnader.

Material:

  • Ståltråd 4.8 enligt DIN ISO 898 Del 1
  • Aluminium ALMG

Ytbehandlingar:

  • Obehandlad, kopparpläterad, förzinkad, titan
  • Ytterligare material och ytbehandlingar tillgängliga på begäran
Overlay
En mångsidig Tucker Eco-Stud för dragna ljusbågsstiftsvetsning på vit bakgrund.

Specialbultar

Olika Tucker specialsvetsboltar på vit bakgrund

Tucker erbjuder en mängd olika specialstift för andra applikationer. Metall- eller plastkomponenter kan fästas på gängan med hjälp av en metallmutter; stiftet kan vara utformat med eller utan fas för att underlätta mutterinsättning.

Idealiskt för att fästa komponenter, som ersättning för insatsskruvar, osäkra gnisttändande svetsade stift och för fästning i områden som utsätts för termisk belastning.

Material:

  • Ståltråd 4.8 och 6.8 enligt DIN ISO 898 Del 1
  • Rostfri ståltråd A2 och F1 enligt DIN 267 Del 11
  • Aluminiumtråd AlMg enligt DIN EN 1301-2

Ytbehandlingar:

  • Obehandlad, kopparpläterad, förzinkad
  • Andra material och ytbehandlingar tillgängliga på begäran

Overlay
Olika Tucker specialsvetsboltar på vit bakgrund

Tucker SWS® (Bultsvetssystem)

Tucker® bultsvetssystem med linjär motorteknik erbjuder en processövervakad svetssekvens och exakt positionering tack vare den integrerade rätvinkliga detektionen. Deras tillförlitlighet och robusta, kompakta design gör dem idealiska för produktionsprocesser i en mängd olika applikationer. Tucker® bultsvetsning är därför idealisk för manuella såväl som halvautomatiska eller helt automatiska produktionsapplikationer.  

Stanley® Tucker-systemet består av följande komponenter:  

Kontroll och energikälla

Tucker bultsvetskontrollenhet för bågsvetsning av bultar på vit bakgrund

Kontrollenheten är hjärtat i SWS-systemet. Den styr svetsenergin och bultens rörelse. Den möjliggör också processövervakning, inklusive dokumentation i realtid. Energikällan kan tilldelas fem svetsutgångar, vilket garanterar hög effektivitet och ekonomi.  

Overlay
Tucker bultsvetskontrollenhet för bågsvetsning av bultar på vit bakgrund

Matarenhet

Tucker bultsvetsningsmatningsenhet för matning av svetsbultar till bultsvetssystemet.

Matarenheterna säkerställer en skonsam separation av svetsbultarna och en tillförlitlig matning. Matningsprocessen kan därför övervakas fullt ut och styras av händelser.  

Overlay
Tucker bultsvetsningsmatningsenhet för matning av svetsbultar till bultsvetssystemet.

Svetsmunstycke

Närbild av en Tucker-studsvetsrobotarm med ett fäst svetsaggregat

Svetsmunstycket är lämpligt för stålapplikationer, gasassisterad svetsning för aluminium och CrNi-material samt höghållfasta stål. Svetsning med låg sprutbildning är möjlig. Beroende på kraven kan olika alternativ väljas individuellt för applikationerna.

Overlay
Närbild av en Tucker-studsvetsrobotarm med ett fäst svetsaggregat

Bultsvetsningspistol

Närbild av en svart Tucker bultsvetsningspistol för manuell bågsvetsning av bultar på vit bakgrund

Manuella svetsningspistoler finns tillgängliga för halvautomatiska och manuella applikationer. Alla Tucker® pistoler använder en linjär motor och har en integrerad vinkelgivare, vilket bidrar till svetskvaliteten.  

Tucker bultsvetsningspistoler möjliggör både stål- och gasassisterad svetsning av material som aluminium eller CrNi-material och högstyrkestål.  

Overlay
Närbild av en svart Tucker bultsvetsningspistol för manuell bågsvetsning av bultar på vit bakgrund

Ytterligare utrustningsalternativ

Tucker bultsvetsytans rengöringssystem CleanJet

Vi erbjuder ytterligare teknologier och alternativ för att förbättra dina produktionsprocesser och möta komplexa krav. Det finns många tillägg till Tucker SWS-systemet, inklusive:  

  • Till exempel CleanJet ytrengöringssystem för aluminiumapplikationer  
  • TSD-stiftavledare för att minska antalet svetsverktyg  
  • TCS-rengöringsstationen ökar livslängden på svetsverktyg  
  • Slangpaket och kabeldragningssystem minskar underhållsintervallen  
  • Stifttestverktyg  

Overlay
Tucker bultsvetsytans rengöringssystem CleanJet
Ikon som representerar bultsvetsning

Bultsvetsning: Byggd för framtiden

Tekniken är decennier gammal, men mer relevant än någonsin. Upptäck hur kontinuerlig processoptimering håller svetsbultar i framkant av tillverkningen.

Läs blogginlägget här