Beläggningar för förlustskydd

Nystay® fixeringsbeläggning

Nystay® är en plastbeläggning (polyolefinbaserad) som appliceras direkt på skaftet eller gängan på fästelement för att hålla dem på plats under transport eller montering i deras respektive tillämpning eller monteringsgrupp.

Metallbult med gängad skaft och cylindriskt huvud, med en ljusgrön Nystay-beläggning runt mittdelen.

Användningsområde

Nystay® smälts direkt på skaftet av ett fästelements. Detta skapar en flexibel, ringformad beläggning som fungerar som ett tillförlitligt skydd mot att delar går förlorade i förmonterade komponenter under transport eller lagring.

Nystay® kan appliceras på praktiskt taget alla fästelement – med eller utan gänga – såsom skruvar, axlar, nitar, bultar eller pressade och svarvade delar. Beläggningen underlättar förmontering, särskilt med automatiska matningar och robottillämpningar.

Nystay® fördelar

Kontrollikon

Förenklad montering

Dollarikon

Kostnadsbesparingar

Idéikon

Mångsidig positionering

ESG-Hållbarhetsikon

Giftfri


Urval av material och beläggningar för korrosionsskydd Kalkylatorikon

Icke-reaktiv

Teknisk information

Allmänt

  • Färg: grön
  • Material: polyolefinbaserat material
  • Gängade delar från M3 upp till M10. Skruvar, bultar etc.
  • Intressant lösning för säkerhetskrav enligt EG-maskinförordningen 2006/42/EG
  • Insättningskraft genom borrning ska testas

Temperaturområden

Driftstemperatur: -40 °C till +90 °C

Osäker på vilken beläggning som passar dig?

Vi hjälper dig att välja rätt ytbehandling för dina specifika krav.

En man och en kvinna håller en bighead-fästelement, tittar på det och diskuterar.

Kontakta oss

Vänligen fyll i formuläret. Fält markerade med * är obligatoriska.