TufLok® och Nytemp® Patch Fördelar
Överlägsen prestanda
Beläggningsplåstret ger hög låseffektivitet.
Ingen härdningstid
Skruvar med beläggningsplåster kan användas direkt.
Hög materialresistens
Beläggningen tål alkohol, olja, bensin och de flesta lösningsmedel. Den har obegränsad hållbarhet.
Testad kvalitet
Beläggningarna testas enligt DIN 267 (del 28) och DIN EN ISO 2320.
Mångsidig
Nytemp® och Tuflok®-plåstret är lämpligt för justerskruvar och kan användas på nästan alla metaller.
Återanvändbar
Skruvar med Tuflok® eller Nytemp®-plåster kan återanvändas flera gånger.