Jamming och tätningsbeläggningar

TufLok® och Nytemp® Patch All-Round för gänglåsning och tätning

Den allsidiga versionen av TufLok® och Nytemp® beläggningsfläck ger både gänglåsning och gängtätning.

En sexkantig metrisk rostfri skruv med en orange Nytemp® All-Round-beläggning på vit bakgrund

TufLok® och Nytemp® All-Round är pålitliga, ekonomiska system för tätning av skruvförband. De gängade delarna får en beläggning av mycket elastisk och slitstark polyamid på en del av gängan. Detta fyller det axiella spelet mellan skruven och muttergängan, vilket skapar en tät och vibrationssäker förbindelse. 

TufLok® och Nytemp® Patch All-Round Fördelar


Förseglingsikon

Tätningsfunktion

Klockikon

Ingen härdningstid


Urval av material och beläggningar för korrosionsskydd Kalkylatorikon

Hög materialresistens

Idéikon

Mångsidig


Ikon för full cykelkontroll

Återanvändbar

Hur den allsidiga tätningsbeläggningen fungerar

TufLok® All-Round

Tuflok®-lappen är ett självlåsande nylon-element som fäster permanent på en fästelements gänga. När lappen aktiveras skapar den en kil mellan fästelementet och den anslutande delen, vilket komprimerar nylonet och skapar metall-till-metall-kontakt motsatt lappen. Detta resulterar i positiv vibrationsmotstånd och skyddar mot lossning. Som en allround-beläggning skapar TufLok® en effektiv tätning i gängan.

Funktioner:  

  • Blå allround-lapp  
  • Temperaturområde: -56 °C till +120 °C  

Nytemp® All-Round

Nytemp®-lappen fungerar enligt samma mekanism som Tuflok®-lappen, men är lämplig för högre temperaturer. Den består av en högtemperaturpolymer som är permanent bunden till fästelementets gänga. På grund av den högre beläggningstemperaturen är applicering endast möjlig på ljusa eller fosfaterade gängade delar och rostfritt stål.  

Egenskaper:  

  • Orange allround-lapp  
  • Temperaturområde: -56 °C till +200 °C  

Allmän information om allroundbeläggningslappar

Typiska beläggningsdimensioner:  

  • Längd på beläggning: 4 till 6 gängor  
  • Obelagd början av gängan: 1 till 2 gängor  

Den invändiga gängan måste ha en försänkning (inga skarpa gänginsatser); annars kan beläggningen skalas av när skruven installeras. Cirka två till tre gängor under huvudet bör inte beläggas.  

Ladda ner mer information

Thumbnail Broschyr för icke-reaktiva beläggningar

Broschyr om icke-reaktiva beläggningar

Läs mer om olika typer av gänglåsning och tätande beläggningar, deras specifika egenskaper, fördelarna med att använda dem och hur de kan gynna din applikation.

630.2 KB | pdf

Osäker på vilken beläggning som passar dig?

Vi hjälper dig att välja rätt ytbehandling för dina specifika krav.

En man och en kvinna håller en bighead-fästelement, tittar på det och diskuterar.

Kontakta oss

Vänligen fyll i formuläret. Fält markerade med * är obligatoriska.