Smart Factory Logistics

Bygg en motståndskraftig leveranskedja med vår smarta lagerhanteringslösning

Förvandla din fabrik till en smart verksamhet. Få full kontroll över din B- och C-parts management, automatisera din beställningsprocess helt och optimera leverantörshantering och materialflöde.

Två personer går genom verkstadsgolvet, kvinnan håller en surfplatta i handen, mannen pekar på en mobil vagn utrustad med SmartLabel Cloud-behållare.

Vi säkerställer att du aldrig får slut på lager. Vår lagerhanteringslösning Smart Factory Logistics ger övervakade lagernivåer, vilket säkerställer full synlighet och kontroll.

Den helt automatiserade beställningsprocessen frigör tid som tidigare användes för noggrann planering. Detaljerad orderstatus och leveransdatum säkerställer att du har kontroll hela tiden. Datatransparens vid användningspunkten förenklar procedurer, medan kortare beställnings- och leveranstider ökar den totala effektiviteten.

Effektivitet i praktiken: Hur ABB drar nytta av Smart Factory Logistics

SFL | Smart Factory Solution: How ABB transformed their internal logistics

Smart Factory-lösningen: Hur ABB transformerade sin interna logistik

Hur vi stödjer dig

Vår smarta lagerhanteringslösning är nyckeln till en smidig och sömlös försörjningskedjeprestanda. Förutom vår huvudsakliga tjänst erbjuder vi en rad anpassningsbara alternativ. Detta gör att vi kan skräddarsy våra tjänster exakt efter dina specifika behov – vilket ger dig maximalt värde.

Dina fördelar

Klockikon

Punktlig påfyllning


Ikon för försörjningskedjehantering

Full Supply Chain Control

Ledarskapsacceleratorikon

Ökad produktivitet

Smart Factory Logistics-ikon

Högre smidighet


Analysikon

Självoptimerande system

Maximera flexibiliteten i produktionsikonen

Maximal flexibilitet

Smart Factory Logistics i din produktion

Upptäck fördelarna och möjligheterna med en smart fabrik med denna interaktiva ritning. Baserat på dina behov och krav anpassar vi våra lösningar speciellt för dig.

Bevisad produktivitet genom våra logistiktjänster

Ta med 1

Upp till 60%

högre effektivitet i produktionsmaterialkontroll.

Ta med 1

Vi erbjuder en allt-i-ett-lösning, från automatisk behovsdetektering och smidig orderhantering till konsolidering och leverans av B- och C-delar, ända fram till arbetsstationspåfyllning.

Ta med 2

Upp till 45%

högre genomströmning i din produktion.

Ta med 2

Vi levererar dina B- och C-delar till vilken användningspunkt som helst i din produktion, från mottagningsområde till arbetscellspåfyllning. Detta säkerställer en smidig produktion och ökar genomströmningen.

Ta med 3

Spara upp till 25%

i intralogistiska processkostnader.

Ta med 3

Öka produktiviteten genom effektiv och felfri plockning, i-tid påfyllning, digitaliserad lagerinventering och automatiserad ombeställning.

Ta med 4

30 års erfarenhet

inom intelligenta logistiklösningar och lagerhantering.

Ta med 4

Vi erbjuder standardiserade men anpassningsbara lösningar för produktions- och monteringsföretag av alla storlekar och branscher.

Våra värderade kunder

Logo ABB
Logo Alstom
Logotyp Komax
Logo Willemin Macodel
Logo Unilamp
Logo Honeywell

Lagerchef och arbetare pratar om orderplockning

Din besparingspotential

Börja förbättra din leveranskedja idag

Att beräkna kostnader exakt är en stor utmaning inom försörjningskedjehantering. Beräkna dina potentiella besparingar med vår kalkylator och börja spara idag.

Beräkna