Expert Test Services

Tekniskt laboratorium för att validera fästelement och minimera risker i din applikation

Oberoende, giltig och tillförlitlig testning är avgörande för hög produktkvalitet inom olika branscher. Vi ger dig tillgång till våra egna testlaboratorier, som även kan erbjuda ISO/IEC 17025-ackrediterade tester vid behov.


Två män i ett testlabb undersöker en symaskin på ett skrivbord i ett industriellt labb med ytterligare arbetsstationer i bakgrunden. Nyckelbild för Expert Test Services.

Dra nytta av avancerad mät- och testutrustning, tillsammans med omfattande laboratorieexpertis, för att uppfylla de tekniska och juridiska kraven för dina komponenter och produkter.

Högteknologiska testlaboratorier står till ditt förfogande över hela världen. De är speciellt utformade för att testa mekaniska fästelement, inklusive deras mekaniska och fysiska egenskaper. Våra testspecialister förbereder oberoende, avgörande testrapporter för att hjälpa dig i beslutsprocessen.

Overlay

Människor runt ett bord diskuterar en teknisk ritning i ett industriellt kontor.

Dina Proven Productivity-fördelar från Expert Test Services

Kontrollikon

Fatta bättre beslut

Orderstatusikon

Testa snabbt och pålitligt


Öka produktkvalitet ikonen

Möt de högsta kvalitetsstandarderna

Expert Test Services Explained in 2 Minutes

ATE | Expert Test Services - How does it work?

Expert Test Services: Hur fungerar det?

Kontaktikon

Behöver du ett test för att validera din prototyp?

Utöver de vanliga metoderna erbjuder vi andra testprocedurer. Prata med våra experter för att hitta ett test anpassat efter dina behov.

Overlay

Människor runt ett bord diskuterar en teknisk ritning i ett industriellt kontor.

Bossards tekniska laboratorier och ackrediterade testlaboratorier

Vårt globala nätverk av 16 testlaboratorier erbjuder omfattande testtjänster, vilket hjälper dig att uppfylla regleringskrav och uppnå optimal prestanda. 4 testlaboratorier är certifierade för ackrediterade tester.

Tekniska testlabbAuktoriserade testlabb

Vanliga frågor om våra testtjänster

Vad är skillnaden mellan ackrediterade och icke-ackrediterade tester?

Både ackrediterade och icke-ackrediterade tester bidrar till högre produktkvalitet. Ackrediterade tester utförs av testlaboratorier som har ett lämpligt kvalitetsledningssystem och har erkänts av ett officiellt ackrediteringsorgan.

Erbjuder Bossard ackrediterade tester?

Ja, Bossard erbjuder ackrediterade tester i sina egna testlaboratorier. Det finns testlaboratorier i Schweiz, Kina, USA och Singapore som erbjuder ackrediterade tester enligt deras omfattning, i enlighet med den internationella standarden ISO/IEC 17025.

Var kan jag hitta Bossards kvalitetscertifikat?

Du kan hitta alla kvalitetscertifikat för Bossard-filialer i vårt Download Center.

Varför ska jag utföra tester på ett Bossard-testlabb?

Testning minimerar riskerna för att en fästelement eller fästfog misslyckas i din applikation. På lång sikt hjälper det till att upprätthålla ditt rykte som en leverantör av pålitliga produkter. Genom att välja ett oberoende Bossard-testlaboratorium kan du minska riskerna och visa ditt engagemang för kvalitet.

Relaterade ämnen du kanske är intresserad av