Expert Test Services
Hårdhetstest – Bestämning av materialegenskaper
Hårdhetstestning är avgörande för att säkerställa materialkvalitet inom olika industrier och inom forskning och utveckling. Som en erfaren partner stöder vi dig med expertis och avancerade testlaboratorier.

Vad är ett hårdhetstest?
Hårdhetstestning är en vanlig procedur för att bestämma egenskaperna hos ett material. Hårdhet beskriver det motstånd som ett material ger mot ett penetrerande objekt. Detta gör det möjligt att testa om det är ett hårt och sprött material eller ett som är mjukt och segt eller något däremellan. Detta gör det möjligt för testaren att avgöra om det testade materialet är lämpligt för ett visst ändamål.
Hårdhetstestning används inom alla möjliga olika områden och sektorer för att säkerställa den nödvändiga kvaliteten. De stora industrier där det används inkluderar bilindustrin, byggsektorn, flygindustrin, maskinteknik, metallproduktion och bearbetning samt automation.
Hur ett hårdhetstest fungerar
Principen för hårdhetstestning är relativt enkel: En indenter, dvs. ett objekt med en specifik geometri, pressas in i ytan på det material som ska testas med en viss kraft. Denna process skapar en inbuktning vars dimensioner testaren kan mäta. Hårdheten kan sedan beräknas baserat på denna mätning. Ju mindre inbuktningen är, desto hårdare är det undersökta materialet. Testaren har ett val av olika metoder.
Vickers hårdhetstest*
Vickers hårdhetstest baseras på ett optiskt mätsystem. Testning enligt Vickers-skalan förlitar sig på en pyramidformad diamant med en kvadratisk bas. Testaren mäter längden på båda diagonalerna av inbuktningen som diamanten lämnar efter sig. De använder sedan medelvärdet av diagonalerna för att beräkna hårdheten, där hårdhetsvärdet och testkraften alltid nämns tillsammans (t.ex. 350 HV30). Eftersom inbuktningen som diamanten gör kan göras mycket liten, är denna mätmetod också lämplig för små och mycket tunna arbetsstycken.
Rockwell hårdhetstest*
Rockwell hårdhetstest (HRC) utförs med en diamantkon (120° spetsvinkel) för att testa hårdheten hos härdat stål. Testaren applicerar först en preliminär kraft eller en preliminär belastning för att penetrera ytan på det material som ska testas. Efter en viss uppehållstid kan basdjupet – som fungerar som en referensnivå och kommer i spel senare vid beräkning av hårdheten – mätas. Testkraften ökas sedan ytterligare för att uppnå det slutliga penetrationsdjupet. Efter uppehållstiden minskas testkraften igen och det slutliga penetrationsdjupet mäts. Testaren beräknar sedan Rockwell-hårdhetsvärdet baserat på skillnaden mellan basdjupet och det slutliga penetrationsdjupet. Slutresultatet av hårdhetsvärdet kombinerat med testproceduren representerar Rockwell-hårdheten (t.ex. 58HRC).
*Vickers hårdhetstest ackrediterat i Schweiz; Rockwell hårdhetstest ackrediterat i USA.
Hårdhetstest i Bossards testlabb
Kontakta oss för hårdhetstestning i våra toppmoderna laboratorier. Om du behöver certifierade tester är Vickers hårdhetstest ackrediterat i Schweiz och Rockwell hårdhetstest ackrediterat i USA. Se certifikat för detaljer.
Få tillgång till Bossard's Test Laboratory
Som experter inom fästelement och materialteknik utför vi ett brett utbud av tester i våra tekniska laboratorier för att stödja din kvalitetskontroll.