Expert Test Services
Junker Vibration Test: När lossnar en fastener?
Vibrationssäkerhet för skruvförband är alltid viktigt för produktutvecklare, ingenjörer och säkerhetsansvariga eftersom säkerhet är prioriterat. Testa dina produkter med ett oberoende Junker vibrationstest i vårt labb.

Vad är ett Junker Vibrationstest?
Junker-vibrationstestet som beskrivs i DIN 65151 låter oss jämföra olika fästelement och deras förmåga att bibehålla klämkraft under extrema förhållanden på bara 30 sekunder. Testet utförs med en tvärgående dynamisk belastning. Resultaten ger konstruktören information om säkerheten i fogdesignen och hur effektiva de valda fästelementen verkligen är. De mer spännande delarna av denna typ av test är att ta reda på hur länge förspänningskraften bibehålls, vilka element förspänningskraften minskar för och med hur mycket exakt. Ibland förloras förspänningskraften helt, vilket kan orsaka stora problem.

När ska ett Junker Vibrationstest utföras?
Överallt där fogar utsätts för vibrationer ställs höga krav på fästelementen. Typiska exempel inkluderar applikationer inom järnvägs- och flygteknik, där fogar utsätts för särskilt höga dynamiska belastningar. Vibrationer i komponenter leder till mikrorörelser och gör att skruvar lossnar av sig själva om fästelementen inte är korrekt säkrade. Denna situation måste undvikas till varje pris. Ett Junker-test visar om ditt skruvfäste verkligen kommer att hålla.
Hur testprocessen fungerar
DIN 65151 Junker-testet visar förlusten av förspänningskraft i förhållande till varaktigheten av en dynamisk belastning. För testet monteras den aktuella skruven på en testrigg och de klämda delarna utsätts för en tvärgående dynamisk belastning. En lastcell används för att mäta och registrera förspänningskraften under hela testet medan den utsätts för en konstant tvärgående belastning. Detta möjliggör inte bara testning av de specifika fästelementen, utan också direkt jämförelse med möjliga alternativ. Vår korta video visar hur testet fungerar i praktiken.
Vilka är fördelarna?
Junker-testet används för att avgöra vilka fästelement som bibehåller klämkraft under påverkan av vibrationer och vilka som inte gör det. Att ha denna information hjälper ingenjörer att designa säkra fogar med lång livslängd.

Kundframgång
Förbättra vägsäkerheten för BMC-cyklister
En säkerhetsförbättrad bult, samutvecklad med BMC och testad av Bossard, har introducerats. Denna innovation förbättrar säkerhetsstandarder för cyklister avsevärt.
Läs merBossard – Din expert på Junker Vibrationstester
Tillgång till toppmoderna testlaboratorier säkerställer tillförlitlig kvalitetskontroll och produkter av hög kvalitet. Låt våra erfarna specialister på Junker-vibrationstester stödja dig med sin expertis.
Få tillgång till Bossard's Test Laboratory
Som experter inom fästelement och materialteknik utför vi ett brett utbud av tester i våra tekniska laboratorier för att stödja din kvalitetssäkring.